Beschreibung

CNC-Technologie erweitert die B&R Antriebslösung um Funktionalitäten, mit denen mehrere Achsen zu Gruppen zusammengefasst und bahngesteuerte Bewegungen ausgeführt werden können.
Bahngesteuerte Bewegungen sind die Grundlage für eine präzise und komplexe Fertigung von Werkstücken. Neben unterschiedlichsten Interpolationsarten werden zahlreiche Technologiefunktionen unterstützt.

Der Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten ermöglicht die nahtlose Integration von CNC-Technologie in die Maschinenapplikation.

  • CNC-Terminology
  • Übersicht über das Achsgruppenkonzept
  • CNC-Konfiguration im Automation Studio
  • Inbetriebnahme und Diagnose einer CNC-Maschine
  • Applikationsprogrammierung mit PLCopen-konformen mapp Motion Komponenten
  • CNC-Technologie
  • Grundlegendes zu bahngesteuerten Bewegungen
  • Erstellung von CNC-Programmen
  • Kommunikation zwischen CNC-Programm und Steuerung

Bereitgestellte Unterlagen

TM1111 – CNC-Technologie mapp CNC

TM1111 - CNC-Technologie mapp CNC

Lernziele und Inhalte

  • CNC-Terminology
  • Übersicht über das Achsgruppenkonzept
  • CNC-Konfiguration im Automation Studio
  • Inbetriebnahme und Diagnose einer CNC-Maschine
  • Applikationsprogrammierung mit PLCopen-konformen mapp Motion Komponenten
  • CNC-Technologie
  • Grundlegendes zu bahngesteuerten Bewegungen
  • Erstellung von CNC-Programmen
  • Kommunikation zwischen CNC-Programm und Steuerung

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung des Automation Studios
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen
SEM415 – Training: Integrierte Antriebstechnik mapp Axis

Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur Steuerung von Antrieben. Sie wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert.
Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Antriebskomponenten und Funktionen.

Der Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten ermöglicht deren nahtlose Integration in die Maschinenapplikation.

  • Konzept der B&R Antriebslösung
  • Verdrahtung & Diagnose
  • Orientierung in der Automation Help
  • Testumgebung und Inbetriebnahme
  • Regelungskonzept & Autotuning
  • Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
  • Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
  • Orientierung in Automation Help
  • Antriebstechnik Grundfunktion - mapp Technology
  • Antriebstechnik Grundfunktionen PLCopen
  • Programmierung von Bewegungsabläufen
  • PLCopen Zustandsdiagramm
  • Fehlerbehandlung in Applikation
Bestellnummer

SEM1111.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday

77700 Serris
Frankreich

Veranstalter

Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Frankreich

Telefon:
+33 / 4 72793850

Seminarkenndaten

Von: 13.06.2024
Beginn: 09:00


Bis: 14.06.2024
Ende: 17:00


Dauer: 2 Tage

Sprache: Französisch