Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Konsequente Evolution

Smart Display Link 4 (SDL4) ist die konsequente Weiterentwicklung von SDL3. SDL4 ist kompatibel zum Standard HDBaseT 2.0 und bietet die Möglichkeit mehrere Panels an einem Industrie PC anzuschließen.

Die bekannten Vorteile des SDL3 wurden mit zeitgemäßer Datenübertragungsgeschwindigkeit erweitert um der Industrie 4.0 Rechnung zu tragen.

Receiver
Transmitter
Konverter
SDL3/SDL4/PoE-Kabel

Kompatibilität

Die weiteren Spezifikationen entsprechen denen von SDL3: Die Verkabelung erfolgt über CAT6/7 Kabel und die maximale Distanz zwischen PC und Panel liegt bei 100 m. Natürlich überträgt SDL4 neben den Bildschirminhalten auch Daten von Touchscreens, Tasten, LEDs oder USB-Geräten.

Der neue Standard für Panelkommunikation

Durch HDBaseT 2.0 überträgt SDL4 alle für den Betrieb der Automation Panels notwendigen Signale unkomprimiert über große Distanzen und in hohen Auflösungen. Durch die modulare Bauweise der B&R Industrie PCs und Panels können bestehende Installationen leicht mit SDL4 nachgerüstet werden.

SDL4-Technologie

  • SDL4 überträgt alle Kommunikationskanäle zwischen PC und Panel über ein Standard-Ethernet-Kabel
  • Bis zu 100 m
  • Unabhängig vom Betriebssystem und der Software
  • Einfache Kabelverlegung
  • Kleiner Stecker - auch für schmale Durchführungen geeignet
  • Keine CPU im Panel erforderlich
  • Keine Belastung des PC-Systems
  • Beste Grafikperformance
  • Langzeitverfügbar

Multi-Panel-Betrieb

Eine wesentliche Erweiterung gegenüber SDL3 ist die Möglichkeit, über einen SDL/SDL4 Splitter bis zu 3 Panels an einem Automation PC oder Panel PC zu betreiben. Stellt das PC-System noch eine weitere Panel-Schnittstelle zur Verfügung (z.B. Automation PC 910 und Panel PC 3100), ist auch der Betrieb eines weiteren Panels - wahlweise mit identischem oder anderem Bildschirminhalt möglich.

Flexibel über alle Baureihen

Die modulare Bauweise der Automation Panels ermöglicht eine flexible Verwendung von SDL und SDL4 bei allen Produktgenerationen. So kann SDL4 auch bei bestehenden Tragarmsystemen und kundenspezifischen Varianten zum Einsatz kommen.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo