Maximale Leistung auf minimalem Raum

Der Panel PC 2100 stellt in einem ultrakompakten Gehäuse, das von den Abmessungen einem Smart Display Link entspricht, ein vollwertiges und vor allem sehr leistungsfähiges PC-System zur Verfügung.

Singletouch Panels

Für alle Anwendungen, die kompatibel zu bestehenden Systemen sein müssen, stehen weiterhin Panels mit einem 4:3 Seitenverhältnis und einem analog resistivem Touch Screen zur Verfügung. Damit können bestehende Visualisierungen unter Beibehaltung der Auflösung, d.h. ohne jegliche Softwareanpassung, mit der neuesten PC Plattform ausgestattet werden.

Panels
Systemeinheiten
Interface Optionen
CFast-Karten
Zubehör
Betriebssysteme

Flexible Panel Technologie

Die zweite Generation der Automation Panels stellt gleichzeitig die technische Basis der Panel-PC-Geräte dar. Durch die modulare Plattformstrategie entsteht eine einzigartige, voll flexible Produktpalette.

Die zentrale Komponente besteht aus dem Panel selbst, das durch den modularen Smart Display Link zum Automation Panel wird. Alternativ können natürlich auch mit Smart Display Link 3 alle Möglichkeiten für große Distanzen und einfache Verkabelung genutzt werden. Dasselbe Panel wird bei Anbau der PC-Einheit zum vollwertigen Panel PC mit skalierbarer Rechenleistung. Die Verwendung derselben frontseitigen Plattform reduziert die Lagerhaltung für Ersatzeile. Für kundenspezifische Varianten ist beim Einsatz von Automation Panels und Panel PCs nur eine Basisvariante zu erstellen.

Highlights

  • Analog resistiver Singletouch
  • Widescreen-Varianten von 7" WVGA bis 15,6" HD
  • 4:3-Varianten von 5,7" VGA bis 19" SXGA
  • Varianten mit Tasten und UBS-Schnittstelle
  • Schlankes Design
  • Flexible Montage
  • Handschuhbedienung
  • Entspiegeltes Glas

Das PC-Design baut auf der Bay-Trail-Architektur von Intel auf, die mit Single-Core-, Dual-Core- und sogar Quad-Core-Prozessoren einen Meilenstein im Bereich der Embedded-Systeme setzt – und das bei optimalem Preis-/Performance-Verhältnis.

Kommunikativ in alle Richtungen

Beim Panel PC 2100 sind alle wichtigen Schnittstellen integriert. Dazu zählen 2x Gigabit Ethernet, je 1x USB 2.0 und USB 3.0. Des Weiteren können Feldbusse wie POWERLINK und CAN über modulare Schnittstellenmodule ausgeführt werden. Als Datenträger kommt die kompakte CFast-Karte zum Einsatz, die auf MLC-Basis auch mit 60 GB und mehr zur Verfügung steht.

Maximale Flexibilität

Alle Automation Panels der 2. Generation, ob als Multitouch oder als Singletouch ausgeführt, können mit dem Panel PC 2100 zum vollwertigen PC-System werden. Da der Panel PC 2100 nicht größer ist als der Smart Display Link, vergrößert sich die Bautiefe nicht. Die Verkabelung der Ethernet- und Feldbus- Schnittstellen gestaltet sich sehr anwenderfreundlich, da alle Schnittstellen optimal zugänglich auf einer Seite des Panel PC 2100 angeordnet sind.

Beste Grafik-Performance

Die von den Core-i-Prozessoren abgeleitete Grafik- Engine der Intel-Atom-Prozessoren bietet eine leistungsfähige Grafikverarbeitung. Sie unterstützt erstmals in diesem Segment Direct X11, das mittlerweile bei vielen SCADA-Systemen mit anspruchsvoller Grafik zum Einsatz kommt. Displayseitig werden alle Auflösungen und Diagonalen bis hin zu 24.0“ Full HD unterstützt.

Highlights

  • Intel-Atom-E3800 Prozessoren
  • CPU Performance bis zum Quad-Core
  • Leistungsfähige Grafik
  • Kompakte Abmessungen
  • 2x Gigabit Ethernet
  • Lüfterlos

Diagonale

Auflösung

Touch Screen

Funktionstasten

Systemtasten

USB Front-Schnittstelle

5,7"

VGA

Analog resistiv

nein

nein

nein

5,7"

VGA

nein

ja

ja

nein

7,0"

WVGA

Analog resistiv

nein

nein

nein

10,1"

WXGA

Analog resistiv

nein

nein

nein

10,4"

VGA

Analog resistiv

nein

nein

ja

10,4"

VGA

Analog resistiv

ja

nein

ja

10,4"

VGA

Analog resistiv

ja

ja

ja

10,4"

VGA

Analog resistiv

ja

ja

ja

12,1"

SVGA

Analog resistiv

nein

nein

ja

12,1"

XGA

Analog resistiv

nein

nein

nein

12,1"

WXGA

Analog resistiv

nein

nein

nein

15,0"

XGA

Analog resistiv

nein

nein

nein

15,0"

XGA

Analog resistiv

nein

nein

ja

15,0"

XGA

Analog resistiv

ja

nein

ja

15,6"

HD

Analog resistiv

nein

nein

nein

19,0"

SXGA

Analog resistiv

nein

nein

ja

19,0"

SXGA

Analog resistiv

nein

nein

nein

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo