Neueste Intel-Atom-Technologie

Der im Automation Panel 5000 verwendete Panel PC 2100 bietet eine vollwertiges und leistungsfähiges PC-System. Sein ultrakompaktes Gehäuse entspricht den Abmessungen eines Smart Display Links. In der Schaltschrankvariante werden diese Vorteile ebenfalls geboten.

Das PC-Design baut auf der Bay-Trail-Architektur von Intel auf und bietet ein optimales Preis-/Performance-Verhältnis. Mit Single-Core-, Dual-Core- und Quad-Core-Prozessoren setzt es einen Meilenstein im Bereich der Embedded- Systeme. In allen Varianten kommen Automation Panel 5000 ohne Lüfter aus.

Panels
Systemeinheiten
Konsolen
Interface Optionen
CFast-Karten
Flansche
Erweiterungseinheiten
Bedienelemente
Heatpipe
Haltegriffe
Zubehör
Betriebssysteme

Die Geräte der Serie Panel PC 2100 sind mit besonders stromsparenden Intel Atom Prozessoren ausgestattet, die ein weites Performance-Spektrum vom Single-Core bis hin zum Quad-Core abdecken. Diese Rechenleistung bieten sonst nur Einbaugeräte. Auch die Grafikleistung steht dahinter nicht zurück und unterstützt Features bis hin zu DirectX 11. Die Panel PC 2100 sind auch am Tragarm für modernste SCADA-Systeme mit anspruchsvoller Grafik optimal geeignet.

Highlights

  • CPU Performance bis zum Quad-Core
  • Widescreen-Varianten von 15,6" HD bis 24" Full HD
  • Projiziert-kapazitiver Multitouch
  • Optional mit Haltegriffen erhältlich
  • Flexible Montage von oben oder unten

Einfache individuelle Anpassung

Um die Bedienung optimal auf die jeweilige Maschine abzustimmen, können Tasten und Schalter auch individuell verbaut werden. Den möglichen Anpassungen sind schier keine Grenzen gesetzt – Tasten können nahezu beliebig angeordnet, Leuchtringtaster verwendet oder Push Buttons in unterschiedlichen Farben eingesetzt werden. Kundenspezifische Bediengeräte werden grundsätzlich komplett vorinstalliert geliefert. Zudem steht ein Tastenmodul zur individuellen Bestückung zur Verfügung.

Maximale Flexibilität

Alle Automation Panels 5000 können mit dem Panel PC 2100 zum vollwertigen PC-System werden, da dieser nicht größer ist als der Smart Display Link. Die Verkabelung der Ethernet- und Feldbus-Schnittstellen gestaltet sich sehr anwenderfreundlich, da alle Schnittstellen optimal zugänglich angeordnet sind.

Kommunikativ in alle Richtungen

Beim Panel PC 2100 sind alle wichtigen Schnittstellen integriert. Dazu zählen 2x Gigabit Ethernet, je 1x USB 2.0 und USB 3.0. Des Weiteren können Feldbusse wie POWERLINK und CAN über modulare Schnittstellenmodule ausgeführt werden. Als Datenträger kommt die kompakte CFast-Karte zum Einsatz, die auf MLC-Basis bis zu 128 GB zur Verfügung steht.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo