Die optimierte Mittelklasse
Der Automation PC 3100 vereint die Vorzüge eines kompakten Systems mit der Leistungsfähigkeit der neuesten Core-i-Prozessoren. Zudem punkten die Industrie-PCs durch hohe Flexibilität. Mit bis zu drei Schnittstellenkarten lassen sich zusätzliche Optionen einfach ergänzen.
Die Prozessoren basieren auf der neuesten Intel Core-i-Generation. Sie sind über einen weiten Bereich skalierbar, vom Celeron bis hin zum Core i7. Damit kann die Rechenleistung exakt auf die jeweilige Applikation angepasst werden.
Alle Varianten sind lüfterlos, daher kommen Automation PC 3100 komplett ohne rotierende Teile aus. Wartungsarbeiten wie der Tausch von Luftfiltern können damit entfallen. Die Speicherausstattung ist ebenfalls skalierbar und deckt den Bereich von 4 GByte bis 32 GByte ab.
Weitere Informationen
Systemeinheiten
Abdeckungen
Hauptspeicher
Massenspeicher Optionen
Interface Optionen
Grafik Optionen
CFast-Karten
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Zubehör
Betriebssysteme

Dokumentation
Highlights
- Intel Core-i-Prozessoren
- Kompakte Abmessungen
- Zahlreiche Schnittstellen
- Modulare Schnittstellenoptionen
- SDL/DVI/SDL4
- Lüfterlos
Betriebssysteme
- Windows 10 IoT Enterprise
- Linux für B&R
- Automation Runtime Embedded
- Hypervisor
Die Automation PC 3100 Geräte weisen eine Vielzahl an modularen Schnittstellenoptionen auf. So können auf bis zu drei Steckplätzen verschiedene Interfacekarten für serielle Schnittstellen, Ethernet, CAN und POWERLINK betrieben werden. Die Steckplätze können auch für eine USV-Lösung oder Audio-Schnittstellen verwendet werden.
Eine PCIe/SATA-Schnittstelle bietet eine SDL4-Grafikoption zusätzlich zum onboard SDL/DVI-Anschluss oder einen zweiten POWERLINK Managing Node zur Datenerfassung von zwei getrennten Netzwerken.
Neben den für Industrie-PCs standardmäßigen Slots für zwei Datenträger im CFast-Format, mit bis zu 256 GByte pro Datenträger, können im APC3100 auch hochperformante M.2-Massenspeicher verwendet werden. Für noch mehr Performance oder höhere Ausfallsicherheit, können die CFast-Karten auch als RAID-Verbund betrieben werden.

Zukunftssicher
Die PC-Systeme von B&R sind langfristig verfügbar. Sie bieten über einen langen Zeitraum verlässliche Produktstände. Permanente Anpassungen der Applikationen an die PC-Hardware sind damit nicht notwendig.
Energieeffizient
Ein weiterer Vorteil der aktuellen Generation der Core-i- und Atom-Technologie von Intel liegt in der deutlich höheren Performance bei gleichzeitig geringerer Leistungsaufnahme – insgesamt also eine maximierte Energieeffizienz. Dadurch kann auf den Einsatz von geräteinternen Lüftern verzichtet werden, der Automation PC 3100 ist vollkommen auf passive Kühlung ausgelegt.