ミドルレンジに最適な性能
Automation PC 3100は、コンパクトなシステムの強みと、最新のCore iシリーズプロセッサの性能を組合せました。しかも、柔軟性がさらに高くなっています。追加オプションとして、インターフェース・カードを最大2枚追加できます。
System units
Covers
Main memory
Mass storage options
Interface options
Graphics options
CFast cards
Uninterruptible power supplies
Accessories
Operating systems
Documentation
プロセッサは最新世代のインテルCore-iテクノロジーをベースとし、CeleronからCore i7まで幅広く選べます。そのため、処理能力は対象のアプリケーションにぴったり合わせることができます。
どのタイプもファンレスとなっているため、Automation PC 3100は回転部品を使用していません。エア・フィルタの交換といった以前は必要だったメンテナンス作業も不要になります。メモリは4から32 GBの幅で拡張可能です。
ハイライト
- Intel Core i プロセッサ
- コンパクトなサイズ
- 多くのインターフェース
- モジュラー・インターフェース・オプション
- SDL/DVI/SDL4
- ファンレス
オペレーティングシステム
- Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-bit
- Linux
- Automation Runtime Embedded

Automation PC 3100はモジュラー型インターフェース・オプションの種類も豊富です。2つのスロットで、シリアルインターフェース、イーサネット、CAN、POWERLINKのカードに対応可能です。スロットはUPSソリューションや、オーディオインターフェースにも使用可能です。また、PCには産業用の強度を持ったCFastデータ・ストレージ・デバイス用のスロットも2つ搭載されています。CFastカードはそれぞれ256 GBまで使用できるので、故障に対するバックアップ保護やRAID設定として使用し、性能を格段に上げることもできます。