環境に対する認識の増加とすべての種類の廃棄物処理に使われる自動化プロセッシングはコントロール システム使用時特別な要求条件が従います。 こういったところで使われるオートメーションシステムは、塵、汚れ、熱、寒さ、振動などの逆境に耐えなくてはなりません。使い方が簡単で信頼性があり、エネルギー効率をよくするツールの使用はこのような環境で使われる制御システムにとっては欠かせない要素です。 B&Rシステムは高い信頼性と違った重要な機能を提供します。

例えば、高性能ハードウェアおよびソフトウェアは速い動作が必要な分類プロセスに使用できます。

またB&Rは柔軟にIP割当をして、産業用自動化をモバイル自動化分野に適用できる統合されたモジュール化方式の制御システムを提供します。

廃棄物処理
  • すばらしい耐振動性を持ち-40℃から+70℃までの温度範囲に耐え得るIP65保護のついた清掃車向けの特別な制御システム
  • 廃棄物運搬車、クレーン、掘削機
水と下水の処理
  • 高い有用性をもつ産業用PCを使った関連データの取得・評価・保管が可能なプロフェッショナルコントロールシステム
  • 代理機能システムの利用による高い性能
  • 新しい視覚化部品とソフトウェアで作業を簡単に
排気・排出
  • プロフェッショナルな視覚化システムにより作業を最適化
  • 高い有用性をもつ産業用PCを使った関連データの完全な取得・評価・保管
細裁、破砕、粉砕、
  • 拡張コンディションモニタリング機能を使い、予防メンテナンスの一部として磨耗部品の感知
  • 厳しいコンディションでもタッチスクリーン操作が可能
  • 遠隔メンテナンス、遠隔操作
  • 包括的エネルギーモニタリングとマネジメントで最適な効率性を
  • 作業データの取得
  • さらに統合された安全機能

参考

Binder+Co AG (A)

分別機械、ろ過システム ガラス、プラスチックの分別

Pellenc Selective Technologies (F)

プラスチック、木材、金属、ごみの分別機

S+S Separation and Sorting Technology (D)

金属の分別技術、X線技術、色による分別

国と言語を選ぶ

B&R Logo