Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Perfekte Hygiene aus einem Guss - Edelstahl - Panel PCs

B&R bietet neben den Standard Bedieneinheiten auch Geräte welche die speziellen Anforderungen erfüllen, die in bestimmten Branchen gefordert werden.
Vor allem in der Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie werden besondere Ansprüche an Hygiene, Robustheit und Zuverlässigkeit gestellt. Durch die besondere Konstruktion der Geräte werden diese den Vorgaben gerecht.

Die B&R Edelstahl Panel PCs zeichnen sich durch eine hygienegerechte Konstruktion und durch die Verwendung besonders resistenter Werkstoffe, wie geschliffenen Edelstahl, hochwertige Polyesterfolien und spezielle Dichtungswerkstoffe aus.

Highlights

  • Material Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen
  • Schutzart IP69K (frontseitig)
  • Projiziert kapazitiver Multitouch oder analog resistiver Singletouch
  • Displays von 15" XGA bis 24" Full HD
  • Splitterschutz
  • Handschuhbedienung möglich
  • Einzigartiges Dichtsystem eliminiert Spalten
  • Tragarm - Flexible Montage von oben oder unten
  • Anschlüsse für DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
Panels
Zubehör
Dokumentation

Touch - Tragarmpanels - sicher und intuitiv

Die Edelstahl Tragarmpanels sind mit Multitouch- oder Singletouch-Screens ausgestattet. Diese sind einfach und intuitiv zu bedienen. Die Betriebssicherheit wird erhöht, indem am Bildschirm immer nur sinnvolle Optionen angezeigt werden. Die Möglichkeit einer Fehlbedienung wird so auf ein Minimum reduziert. Die Applikation legt fest, welche Betriebszustände wählbar sind. Dies führt den Anwender schrittweise und zielsicher auch durch komplexe Abläufe. Durch seine glatte Oberfläche sind die Touchscreens hygienegerecht in die Bedieneinheit integriert.

Das Design der Panel PCs wurde besonders schlank ausgeführt. Dadurch werden keine zusätzlichen Haltegriffe benötigt. Eine geschützte USB-Schnittstelle auf der Rückseite gehört zur Standardausstattung. Dort kann auch ein handelsübliches Tragarmsystem montiert werden.

Leuchtringtasten

Alle integrierten B&R Leuchtringtasten sind mehrfärbig beleuchtbar und können individuell mit Symbolen, Zahlen oder Text beschriftet werden.

Kundenspezifische Gestaltung

Die Hygienedesign Panels lassen sich für all diese Herausforderungen speziell und individuell anpassen.
Auch das äußere Erscheinungsbild kann nach den Vorstellungen des Kunden mit Hilfe des B&R Panel Designer gestaltet werden.

Diagonale

Auflösung

Touch Screen

Leuchtringtasten

RFID

Not-Halt

Panel PC

15"

XGA

Analog resistiv

nein

nein

nein

2100

15,6"

HD

Projiziert kapazitiv

ja

ja

ja

2100

18,5"

HD

Projiziert kapazitiv

nein

nein

nein

2100

18,5"

HD

Projiziert kapazitiv

ja

ja

ja

2100

19"

SXGA

Analog resistiv

nein

nein

nein

2100

21,5"

FullHD

Projiziert kapazitiv

ja

ja

ja

2100

24"

FullHD

Projiziert kapazitiv

nein

nein

nein

2100

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo