Geringstes Verdrehspiel – höchste Belastungen
Diese Getriebe zeichnen sich durch ein sehr geringes Verdrehspiel gepaart mit einer hohen Verdrehsteifigkeit aus. Sie eignen sich insbesonders für den Einsatz in Handlingssystemen mit hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen und Anwendungen in denen das optional erhältliche Verdrehspiel von <1 Winkelminute von Bedeutung ist.
Die gehonte Verzahnung dieser Baureihe sorgt für geringste Laufgeräusche im Betrieb und reduziert Schwingungen. Durch den Einsatz spezieller Lager sind hohe Radial- und Axialkräfte zulässig. Diese Baureihe ist sowohl für den S1 als auch den S5 Betrieb der richtige Partner. IP65, beliebige Einbaulage und der durch Lebensdauerschmierung wartungsfreier Betrieb zeichnet diese Baureihe weiter aus. Die Getriebe der Premiumbaureihe sind als Winkelplanetengetriebe, Planetengetriebe mit Abtriebsflansch und koaxiale Planetengetriebe erhältlich.
Planetengetriebe mit Abtriebswelle 8GP
Planetengetriebe mit Abtriebsflansch 8GF
Winkelplanetengetriebe 8GA
Zubehör 8GA75
Dokumentation
Einzigartiges Baukastensystem im Bereich der Planetengetriebe
Die Standard-Getriebe sind einstufig in den Übersetzungen i= 3, 4, 5, 7, 8 und 10, bei einem Standard-Verdrehspiel von ≤ 8 - ≤15 arcmin erhältlich. Darüber hinaus werden die Getriebe in zweistufiger bis zu dreistufiger Ausführung angeboten. Das in der Premium-Baureihe optional erhältliche Verdrehspiel von ≤ 1 arcmin gepaart mit hohen Abtriebsmomenten rundet das Portfolio nach oben ab. Bei B&R Getrieben der Standardbaureihe haben Sie die Möglichkeit zwischen allen am Markt etablierten Abtriebsgeometrien im Bereich der koaxialen Planetengetriebe zu wählen.
- B&R ist somit in der Lage Getriebe für bestehende Applikationen zu liefern ohne Änderungen an der Maschine durchführen zu müssen.
Weitere Informationen
Premium Planetengetriebe
Standard Planetengetriebe
Bestellschlüssel 8G
Downloads
Online-Tools
CAD-Konfigurator Für Motoren und Getriebe. Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.
Premium Planetengetriebe - 3 Bauarten
Premium Planetengetriebe - 3 Bauarten
8GP60
Planetengetriebe
mit Abtriebswelle
Baureihe 60
8GP70
Planetengetriebe
mit Abtriebswelle
Baureihe 70
8GP60 | 8GP70 | |
---|---|---|
Klasse | Premium | |
Baugröße | 070, 090, 115, 142, 190 | |
Verzahnungsart | gerade | schräg |
Schutzart | IP65 | |
Verdrehspiel [arcmin]: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | ≤1 - ≤3 ≤1 - ≤5 --- | |
Übersetzung: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | 3 - 10 12 - 100 --- | |
Nennabtriebsmoment [Nm] | 27 - 1.800 | |
Radiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 3200 - 21.000 | |
Axiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 4.400 - 21.000 | |
Glatte Welle Welle mit Passfeder Zahnwelle | Standard optional erhältlich optional erhältlich |
8GF60
Planetengetriebe mit Abtriebsflansch
Baureihe 60
8GF70
Planetengetriebe mit Abtriebsflansch
Baureihe 70
8GF60 | 8GF70 | |
---|---|---|
Klasse | Premium | |
Baugröße | 064, 090, 110, 140, 200 | |
Verzahnungsart | gerade | schräg |
Schutzart | IP65 | |
Verdrehspiel [arcmin]: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | ≤1 - ≤3 ≤1 - ≤5 --- | |
Übersetzung: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | 4 - 10 16 - 100 --- | |
Nennabtriebsmoment [Nm] | 27 - 1.800 | |
Radiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 2.400 - 33.000 | |
Axiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 4.300 - 25.000 | |
Antriebsflansch | Standard |
8GA60
Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle
Baureihe 60
8GA75
Winkelplanetengetriebe mit Hohlwelle
Baureihe 75
8GA60 | 8GA75 | |
---|---|---|
Klasse | Premium | |
Baugröße | 070, 090, 115, 142 | |
Verzahnungsart | Spiralbogen | |
Schutzart | IP65 | |
Verdrehspiel [arcmin]: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | ≤5 ≤7 --- | ≤5 --- --- |
Übersetzung: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | 4 - 10 16 - 100 --- | 4 - 10 --- --- |
Nennabtriebsmoment [Nm] | 22 - 800 | |
Radiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 3.200 - 11.400 | |
Axiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 4.300 - 15.000 | |
Glatte Welle Welle mit Passfeder Hohlwelle einseitig Hohlwelle beidseitig | Standard optional erhältlich --- --- | --- --- Standard optional erhältlich |