Description
La solution Motion de B&R peut être enrichie de fonctionnalités CNC. Des axes peuvent être ainsi groupés selon de multiples combinaisons, et les mouvements contrôlés selon des trajectoires. La technologie CNC est incontournable pour l'usinage de pièces complexes. La solution CNC de B&R est compatible avec un large choix de méthodes d’interpolation et offre de nombreuses fonctions technologiques. Les composants mapp Motion conformes à PLCopen permettent une parfaite intégration de la technologie CNC dans l’applicatif de la machine.
- Terminologie CNC
- Fonctionnement d’un groupe d’axes
- Configuration CNC dans Automation Studio
- Mise en service et diagnostic de machines CNC
- Programmation d’applications avec les composants mapp PLCopen
- Technologie CNC
- Principes de base du contrôle de trajectoires
- Création de programmes CNC
- Communication entre une application CNC et l’automate
Documents fournis
TM1111 – CNC Technology: mapp CNC
TM1111 - CNC technology: mapp CNC
Learning objectives and content
- CNC terminology
- Overview of how an axis group works
- CNC configuration in Automation Studio
- CNC machine commissioning and diagnostics
- Application programming with PLCopen-compliant mapp Motion components
- CNC technology
- The basics of path-controlled movements
- Creating CNC programs
- Communication between a CNC program and the controller
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
SEM415 – Formation : Motion Control intégré : mapp Axis
La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen
- Concept de la solution Motion de B&R
- Câblage et diagnostic
- Navigation dans Automation Help
- Environnement de test et mise en service
- Concepts d'asservissement et autoréglage
- Options de simulation d'entraînement
- Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
- Navigation dans Automation Help
- Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
- Fonctions Motion Control de base : PLCopen
- Programmation de séquences de mouvement
- Diagramme d’état PLCopen
- Traitement des erreurs dans l’application
Référence
SEM1111.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
France
Organisateur
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
France
Téléphone:
+33 / 4 72793850
Informations supplémentaires
De: 13/06/2024
Du: 09:00
Au: 14/06/2024
Fin: 17:00
Durée:
2 Jours
Langue: Français