Opis
CNC technology expands the B&R drive solution with functionalities that enable multiple axes to be combined into groups and path-controlled movements to be executed.
Path-controlled movements are the basis for precise and complex workpiece manufacturing. In addition to a very wide range of interpolation methods, many technology functions are also supported.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows CNC technology to be seamlessly integrated into the machine application.
- CNC terminology
- Overview of how an axis group works
- CNC configuration in Automation Studio
- CNC machine commissioning and diagnostics
- Application programming with PLCopen-compliant mapp Motion components
- CNC technology
- The basics of path-controlled movements
- Creating CNC programs
- Communication between a CNC program and the controller
Dołączone dokumenty
TM1111 – CNC Technology: mapp CNC
TM1111 - CNC technology: mapp CNC
Learning objectives and content
- CNC terminology
- Overview of how an axis group works
- CNC configuration in Automation Studio
- CNC machine commissioning and diagnostics
- Application programming with PLCopen-compliant mapp Motion components
- CNC technology
- The basics of path-controlled movements
- Creating CNC programs
- Communication between a CNC program and the controller
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM415 Zintegrowane sterowanie napędami w technologii mapp Motion
Rozwiązania sterowania ruchem B&R zapewniają elastyczne i wydajne narzędzia do kontroli napędów. Do ich konfiguracji, uruchomienia oraz diagnostyki stosujemy oprogramowanie narzędziowe Automation Studio.
Rozwiązania obejmują różne komponenty napędowe oraz różne funkcje.
Programowanie oparte jest o komponenty mapp Motion, zgodne z blokami PLCopen. Umożliwiają one łatwą integrację z resztą aplikacji maszyny.
- Podstawa rozwiązań napędowych B&R
- Okablowanie i diagnostyka
- Nawigacja w Automation Help
- Środowisko testowe uruchomienia napędu
- Uruchomienie napędu i autotuning
- Opcje symulacji napędu
- Zbieranie informacji diagnostycznych
- Poruszanie się po Automation Help
- Podstawowe funkcje kontroli ruchu - mapp Technology
- Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopen
- Programowanie sekwencji ruchu
- Schemat stanu PLCopen
- Obsługa błędów w aplikacji
Numer modelu
SEM1111.2
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
Francja
Organizator
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Francja
Tel.:
+33 / 4 72793850
Informacje dodatkowe
Od: 13/06/2024
Start: 09:00
Do: 14/06/2024
Koniec: 17:00
Czas trwania:
2 Dni
Język: Francuski