Popis
CNC technologie rozšiřuje pohonné řešení od B&R o funkce, které umožňují kombinovat více os do skupin a provádět pohyby řízené cestou.
Pohyby řízené cestou jsou základem precizní a složité výroby obrobku. Kromě široké škály metod interpolace jsou podporovány také mnohé technologické funkce.
Použití mapp Motion komponent, které jsou v souladu s PLCopen, umožňuje jejich bezproblémovou integraci do aplikace stroje.
- CNC terminologie
- Přehled fungování skupiny os
- Konfigurace CNC v Automation Studio
- Uvedení do provozu a diagnostika CNC stroje
- Programování mapp Motion komponent kompatibilních s PLCopen
- CNC technika
- Základní principy pohybů řízených cestou
- Vytváření CNC programů
- Komunikace mezi CNC programem a kontrolérem
Poskytnuté dokumenty
TM1111 – CNC Technology: mapp CNC
TM1111 - CNC technology: mapp CNC
Learning objectives and content
- CNC terminology
- Overview of how an axis group works
- CNC configuration in Automation Studio
- CNC machine commissioning and diagnostics
- Application programming with PLCopen-compliant mapp Motion components
- CNC technology
- The basics of path-controlled movements
- Creating CNC programs
- Communication between a CNC program and the controller
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
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
SEM415 – Training: Integrated motion control: mapp Axis
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Guidance in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparation of information for support requests
- Navigating Automation Help
- mapp Technology - Motion control: Basic functions
- Motion control: Basic functions - PLCopen
- Programming motion sequences
- PLCopen state diagram
- Error handling in the application
Kód školení
SEM1111.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
Francie
Organizer
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Francie
Telefon:
+33 / 4 72793850
Další informace
Od: 13.06.2024
Začátek: 09:00
Do: 14.06.2024
Konec: 17:00
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Francouzština