B&R vstoupilo na trh strojového vidění se dvěma typy kamer: Smart Sensor a Smart kamera. Díky rozsáhlému výběru senzorů, objektivů a softwarových funkcí pokrývá B&R velkou většinu aplikací strojového vidění.
Smart Sensor je navržen tak, aby realizoval jednu funkci strojového vidění, jako je například čtení QR kódu nebo detekce polohy. Na rozdíl od mnoha jiných zařízení ve své třídě není nutné instalovat vyhrazený hardware pro každou funkci. Místo toho uživatel jednoduše nakonfiguruje požadovanou funkci Smart Sensoru ve vývojovém nástroji Automation Studio. Výrobci OEM mohou tudíž skladovat pouze jeden typ kamery a přesto jsou schopni realizovat širokou škálu aplikací.
- Výhody
- Jeden produkt - více funkcí
- Elektronické ostření
- Zrychlení FPGA předzpracováním
- Snadná nahraditelnost díky tovární kalibraci
Škálovatelný hardware
V případech, kdy je vyžadováno více funkcí, není problém přejít na výkonnější Smart kameru. V takovém případě lze i nadále používat stávající aplikační software, parametry a modely. Ať už je zvolen jakýkoli typ kamery, použití nemůže být snadnější: jednoduše připojte kameru k průmyslové síti stroje a kamera automaticky získá veškerá nastavení z řídícího systému.
Plně flexibilní
Během provozu lze také upravovat všechny proměnné a parametry v reálném čase, pokud je to požadováno a povoleno v systému správy uživatelů. Je také možné přidat za běhu nové modely pro rozpoznávání objektů nebo typy kódů a další vyhledávací kritéria.
Oba typy kamer jsou vybaveny vícejádrovými procesory a integrovaným FPGA pro předzpracování obrazu . To umožňuje sofistikované funkce, jako je rozpoznávání textu založené na algoritmech hlubokého učení.
Optimální kvalita obrazu
Každá hardwarová varianta může být vybavena jedním ze tří obrazových snímačů v rozsahu od 1,3 do 5 megapixelů. Všechny tři senzory se vyznačují velikým formátem obrazového senzoru a tím pádem výslednou vysokou citlivostí na světlo a nízkým šumem. To zaručuje optimální kvalitu obrazu i ve vysokorychlostních aplikacích.
Varianty krytí jsou k dispozici s integrovaným objektivem a elektronickým ostřením nebo se standardním C-mount závitem. C-mount závit podporuje jak objektivy od B&R, tak i třetích stran, například telecentrické.
Stačí pouze jeden kabel
Kamera je připojena do průmyslové sítě stroje pomocí hybridního konektoru M12, skrz který je kamera také napájena 24 VDC. Je tedy potřeba pouze jediný kabel. Druhý hybridní konektor umožňuje liniové zapojení zahrnující osvětlující prvky.
Tovární kalibrace
B&R kalibruje před dodáním všechny světelné prvky a optické systémy. V důsledku toho nejsou při výměně zařízení na stroji zapotřebí žádné změny parametrů ani programování. To také urychluje uvedení do provozu u sériově vyráběných strojů.
Varianty produktu
Varianty produktu
Smart Sensor
- Pro jednu funkci (čtení, měření, lokalizace atd.)
- Funkce definovaná softwarem, nikoli číslem položky
- Jednoduchá konfigurace nahrazuje složité programování
Smart kamera
- Současné použití více funkcí
- Snadné grafické propojení mezi funkcemi
- Úprava funkcí za běhu pomocí receptur
- Přechod ze Smart Sensoru bez změn parametrů