Transportní systémy společnosti B&R vám umožní efektivněji přesouvat produkty po vaší výrobní lince a současně zlepšovat kvalitu výroby. Tato nová technologie společnosti B&R je tvořena nezávislými jezdci, kteří se pohybují na permanentních magnetech podél dráhy lineárního motoru s dlouhým statorem. Pohyby produktu lze konfigurovat individuálně, včetně různých rychlostí a zrychlení, stejně jako hromadného seskupení a odloučení. Díky dramatickému zvýšení rychlosti zpracování je vaše linka produktivnější.
Transportní systémy společnosti B&R jsou speciálně vyvinuty pro průmyslové aplikace a nabízejí bezprecedentní úroveň robustnosti. Průmyslový design zajišťuje vysokou dostupnost a spolehlivý provoz 24/7.
Vyšší kvalita
Transportní systémy společnosti B&R mohou být plně integrovány do výrobní linky. To nejen snižuje celkovou velikost linky, ale také zlepšuje přesnost výroby. Jednotlivé procesy lze navzájem dokonale sladit. Externí zařízení jako například roboty, lze synchronizovat v reálném čase. Vysoce přesné polohování je dokonce možné i v zatáčkách.
Rychlá výměna
Krátké časy výměny produktů znamenají v každodenním provozu obrovský rozdíl. Změňte produkty nebo jejich formáty kliknutím na HMI obrazovku. Prostoje kvůli výměně mechanických částí lze často zcela vyloučit. Přidávání nebo odebírání jednotlivých jezdců je velmi rychlé a snadné.
Rychlejší znamená produktivnější
Díky eliminaci nárazníkových zón, mohou být transportní systémy od B&R podstatně kratší ve srovnání s konvenčními pásovými dopravníky. Rovněž mnohem efektivněji využívají zbývající prostor díky lepšímy využití zatáček a začleněním zpětných pohybů. Produkty lze přepravovat flexibilně a nezávisle a poté je seskupit dohromady a zpracovat jako dávku. Celkově lze výrobní proces zrychlit až o 50% Transportní systémy nabízí podstatné zvýšení produktivity .
Technologie vhodná pro čisté prostory
Konstrukce lineárního motoru snižuje pohyblivé části na absolutní minimum a výrazně snižuje množství nečistoty z mechanického tření ve srovnání s pásy a řetězy běžných dopravníků. Tím se zabrání znečištění a kontaminaci citlivých produktů a sníží se náklady na čištění. Tato technologie je zvláště vhodná pro použití v čistých prostorách.
Kratší doby cyklu ve srovnání s konvenčními dopravníky
- Vyšší rychlost výroby
- Přesné brzdění a akcelerace
- Nulová potřeba nárazníkové zóny
- Pohyb produktu je řízen nezávisle a individuálně
ACOPOStrak se skládá ze čtyř základních prvků a lze jej poskládat do jakéhokoliv tvaru. Uspořádejte libovolnou kombinaci otevřených a uzavřených okruhů tak, aby dokonale odpovídala potřebám vašeho procesu. Decentralizovaná architektura systému ACOPOStrak je mimořádně škálovatelná.
Vylepšené snadné použití
- Ochrana obsluhy v souladu s platnými bezpečnostními předpisy
- Rychlá výměna zařízení
- Rychlá výměna nebo odstranění jezdců
- Vyměňte jezdce snadno a rychle aniž byste museli demontovat celý dopravník
- Tišší než konvenční pásové dopravníky díky technologii magnetů