Popis
Robotics technology expands the B&R drive solution with functionalities that enable multiple axes to be combined into groups, serial and parallel kinematics to be configured, and path-controlled movements to be executed.
Path-controlled movements are the basis for precise and complex robotics applications. In addition to a very wide range of interpolation methods, many technology functions are also supported.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the robotics application.
- Overview of how an axis group works
- Robot configuration in Automation Studio
- Robot commissioning and diagnostics
- Programming with PLCopen-compliant mapp Motion components
- Robotics technology
- Basic principles of path-controlled movements
- Creating robot programs
- Communication between a robot program and the control system
- Use of coordinate systems and tools
- Configuration of workspace monitoring
Poskytnuté dokumenty
TM1112 – Robot technology: mapp Robotics
TM1112 - Robot technology: mapp Robotics
Learning objectives and content
- Overview of how an axis group works
- Robot configuration in Automation Studio
- Robot commissioning and diagnostics
- Programming with PLCopen-compliant mapp Motion components
- Robotics technology
- The basics of path-controlled movements
- Creating robot programs
- Communication between a robot program and the control system
- Use of coordinate systems and tools
- Configuration of workspace monitoring
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
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
SEM246 – Automation Studio Workshop:IEC 61131-3 Text-based Programming with ST
Programovací jazyky podle normy IEC 61131-3 představují standardizovaný přístup k programování řídicích jednotek. Jednoduché, ale výkonné prvky programovacího jazyka usnadňují programování široké škály řídicích systémů.
- Přehled programovacých jazyků uvedených v normě IEC61131-3Norma IEC 61131-3 je jedinou celosvětově platnou normou pro programovací jazyky programovatelných automatů. Kromě sekvenčních vývojových diagramů (Sequential Function Chart) jsou zde uvedeny i další programovací jazyky jako jsou postupová schémata (Ladder Diagram), jazyk mnemokódů (Instruction List), strukturovaný text (Structured Text) a bloková schémata (Function Block Diagram).
- Rozdíly mezi textovými a vizuálními programovacími jazyky
- Práce se strukturovaným textem (ST)
- Základní prvky
- Rozhodnutí
- Smyčky
- Práce s poli
- Mechanismy přepínání kroků
- Volání funkčních bloků
- Volání akcí
- Vytváření vlastních základních programů
- Možnost práce s jiným programovacím jazykem
SEM415 – Training: Integrated motion control: mapp Axis
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Guidance in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparation of information for support requests
- Navigating Automation Help
- mapp Technology - Motion control: Basic functions
- Motion control: Basic functions - PLCopen
- Programming motion sequences
- PLCopen state diagram
- Error handling in the application
Kód školení
SEM1112.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
Francie
Organizer
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Francie
Telefon:
+33 / 4 72793850
Další informace
Od: 20.06.2024
Začátek: 09:00
Do: 21.06.2024
Konec: 17:00
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Francouzština