Description
La technologie mapp Robotics étend la solution de contrôle d'axes de B&R pour permettre la réalisation d'applications robotiques. Des axes peuvent être ainsi groupés selon de multiples combinaisons, et les mouvements contrôlés selon des trajectoires. De nombreuses méthodes d’interpolation ainsi que de nombreuses fonctions technologiques sont supportées.
L'utilisation de composants mapp Motion conformes à PLCopen permet une parfaite intégration de l’application robotique dans le projet d'automatisation.
- Fonctionnement d'un groupe d’axes
- Configuration d'un robot dans Automation Studio
- Mise en service et diagnostic d'un robot
- Programmation avec des composants mapp et selon PLCopen
- Principes de base du contrôle de trajectoires
- Élaboration de programmes robotiques
- Communication entre application robotique et contrôleur d'automatismes
- Utilisation de systèmes de coordonnées et d’outils
- Configuration de surveillance de zone de travail
Documents fournis
TM1112 – Robot technology: mapp Robotics
TM1112 - Robot technology: mapp Robotics
Learning objectives and content
- Overview of how an axis group works
- Robot configuration in Automation Studio
- Robot commissioning and diagnostics
- Programming with PLCopen-compliant mapp Motion components
- Robotics technology
- The basics of path-controlled movements
- Creating robot programs
- Communication between a robot program and the control system
- Use of coordinate systems and tools
- Configuration of workspace monitoring
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
SEM246 – Automation Studio Workshop:IEC 61131-3 Text-based Programming with ST
The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.
- Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
- Differences between textual and graphical programming languages
- Working with Structured Text (ST)
- Basic constructs
- Decisions
- Loops
- Working with arrays
- Step switching mechanisms
- Calling function blocks
- Calling actions
- Creating simple programs independently
- Working with another programming language (optional)
SEM415 – Formation : Motion Control intégré : mapp Axis
La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen
- Concept de la solution Motion de B&R
- Câblage et diagnostic
- Navigation dans Automation Help
- Environnement de test et mise en service
- Concepts d'asservissement et autoréglage
- Options de simulation d'entraînement
- Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
- Navigation dans Automation Help
- Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
- Fonctions Motion Control de base : PLCopen
- Programmation de séquences de mouvement
- Diagramme d’état PLCopen
- Traitement des erreurs dans l’application
Référence
SEM1112.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
France
Organisateur
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
France
Téléphone:
+33 / 4 72793850
Informations supplémentaires
De: 20/06/2024
Du: 09:00
Au: 21/06/2024
Fin: 17:00
Durée:
2 Jours
Langue: Français