Höhere Packungsdichte in X20-Modulen

B&R ermöglicht Schaltvorgänge bis 2 Ampere in kompaktem Gehäuse

Mit zwei neuen Modulen der X20-Serie beschreitet B&R weiter den Weg der Miniaturisierung. Während das X20DO8323 8 Push/Pull-Ausgänge im X20-Formfaktor bietet, ist das X20DO6639 ein 6-fach-Relais-Modul für 30 VDC oder 230 VAC.

Bis zu acht Motoren

Die digitalen Ausgänge des DO8323 sind galvanisch getrennt und können wahlweise als Highside-, Lowside- oder Push/Pull-Variante beschaltet werden. So erlaubt das Modul die Ansteuerung von bis zu 4 Gleichstrommotoren als Vollbrücke mit einer Nennspannung von 12 bis 24 VDC und einem Nennstrom bis 0,5 A. Im Betrieb als Halbbrücke kann es bis zu 8 Motoren ansteuern.

Das DO6639 weist 6 getrennte Relais mit Schließerkontakten auf. Diese können sowohl bei 30 VDC als auch bei 230 VAC mit jeweils 2 Ampere belastet werden. Damit hebt B&R die Packungsdichte bei 230-VAC-Relais deutlich an.



Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo