Сверхкомпактные модули системы X20

Модули предоставляют функциональную возможность переключения до 2-х ампер в компактном корпусе.

Компания B&R совершила новый шаг на пути миниатюризации управляющих систем и представляет два новых компактных модуля серии X20. Модуль X20DO8323 состоит из восьми двухтактных выходов в форм-факторе Х20, а модуль X20DO6639 - из шести релейных модулей на 30 В пост. тока или 230 В переменного тока.

До восьми двигателей

Дискретные выходы модуля DO8323 изолированы и могут подключаться по высокому, низкому напряжению и как двухтактные выходы. Таким образом, этот модуль подходит для управления двигателями постоянного тока (до 4-х одновременно) при мостовой схеме подключения с номинальным напряжением от 12 до 24 В постоянного тока и силой тока до 0,5 А. Управление восемью двигателями возможно в полумостовом режиме.

Модуль DO6639 имеет 6 изолированных реле с нормально открытыми контактами. Модули рассчитаны на нагрузку в 2 А при 30 В постоянного токи или 230 В переменного тока. Таким образом. компании B&R удалось значительно уменьшить размеры реле на 230 В переменного тока.

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6



Укажите страну и язык

B&R Logo