Компании, занимающиеся аддитивным производством, постепенно перерастают этап создания прототипов и переходят к полномасштабному промышленному производству в режиме 24/7. Это означает, что в ближайшем будущем нас ожидает настоящая революция в сфере аддитивного производства.

Однако большие возможности сопряжены со сложными задачами. Как и на любом другом производстве, работающем в режиме 24/7, главным приоритетом является доступность оборудования. Именно в этой области система автоматизации может сыграть решающую роль: системы B&R поставляются с интегрированным инструментом самодиагностики — System Diagnostics Manager. Операторы и специалисты по обслуживанию могут просматривать динамически генерируемые результаты диагностики в режиме онлайн. Для этого не требуются навыки программирования.

System Diagnostics Manager можно открыть на любом ПК, смартфоне или планшете. Этот инструмент обеспечивает непревзойденную полноту информации, включая серийные номера компонентов, типы модулей, конфигурацию программного обеспечения и подробное описание технического состояния оборудования. Это идеальный инструмент диагностики, позволяющий повысить общую эффективность оборудования.

При выявлении неисправного компонента замена производится легко и безопасно. Встроенное ПО для всех компонентов автоматизации хранится и управляется централизованно на ПЛК. При первом запуске после обслуживания встроенное ПО автоматически загружается в новый модуль.

  • Преимущества такого подхода
  • Простота и эффективность обслуживания
  • Замена компонентов: удобно и безопасно, не требует перепрограммирования
  • Повышение общей эффективности оборудования
  • Гарантия надежности системы безопасности на протяжении всего жизненного цикла

Выберите регион и язык:

B&R Logo