Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Antriebsapplikationen schneller entwickeln

mapp Motion bietet einen einheitlichen Zugang zu allen Bereichen der Antriebstechnik. Das Gesamtpaket beinhaltet mapp-Komponenten für die einfache Erstellung von Einzelachs- (mapp Axis) sowie CNC- (mapp CNC) und Robotik-Applikationen (mapp Robotics). Als Mitglied der mapp-Softwarefamilie sind die Motion-Komponenten beliebig mit anderen mapp-Bausteinen kombinierbar und einfach zu konfigurieren. Alle Servoantriebe von B&R können mit mapp Motion eingesetzt werden.

Anwender profitieren von einer schnelleren und einfacheren Entwicklung, Inbetriebnahme und Wartung. Basis-Funktionen sind in den Komponenten bereits umgesetzt und müssen für die Anwendung nur mehr konfiguriert werden. Die Programmier-Schnittstellen werden von mapp Motion hardware- sowie technologieunabhängig realisiert. Wiederkehrende Positions-Sequenzen oder unterschiedliche Maschinenausprägungen können, unabhängig von der verwendeten Hardware, dasselbe Anwender-Programm verwenden.

Ein Gesamtpaket für alle Anwendungen 

mapp Motion bietet einen einheitlichen Zugang zu allen Bereichen der Antriebstechnik. Damit stellt B&R mapp-Komponenten für die einfache Erstellung von Einzelachs- (mapp Axis) sowie CNC- (mapp CNC) und Robotik-Applikationen (mapp Robotics) zur Verfügung.

mapp Axis – Einzelachspositionierung leicht gemacht

Mit mapp Axis lassen sich Applikation für die Positionierung von Einzelachsen schnell und einfach entwickeln. Ein anwendungsnaher Zugang und vorgefertigte Bausteine für die Applikationserstellung werden zur Verfügung gestellt.

Lizenzen für mapp Axis 

mapp CNC – Flexibel. Integriert. Umfassend.

mapp CNC vereinfacht den Einsatz von CNC-Achsen in der Produktion. CNC-Anwendungen lassen sich einfacher erstellen und in Betrieb nehmen. Für beliebige CNC-Kinematiken stehen dem Anwendungsersteller zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung.

Lizenzen für mapp CNC 

mapp Robotics – Noch nie war Robotik so einfach

mapp Robotics vereinfacht den Einsatz von Robotern in der Produktion. Robotik-Anwendungen lassen sich leicht erstellen und in Betrieb nehmen. Für beliebige Roboterkinematiken stehen dem Anwendungsersteller zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung.

Lizenzen für mapp Robotics 

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo