Beschreibung

Bereitgestellte Unterlagen

TM610 – Arbeiten mit Integrierter Visualisierung

Das Automation Studio bietet mit Visual Components eine leistungsfähige Möglichkeit Visualisierungen zu gestalten und zu beleben. Ein grafischer Editor und vorgefertigte Steuerelemente lassen eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zu.

Lernziele und Inhalte

  • Vorstellung Visual Components
  • Erstellung der ersten Visualisierung
  • Arbeiten mit dem Visual Components Editor
  • Arbeitsoberfläche, Aufbau von Visualisierungen und Hilfesystem
  • Projektieren einer eigenen Visualisierung
  • Verwalten von Variablen und Datenpunkten
  • Layertechnik im Seitenaufbau
  • Darstellung und Eingabe von Prozesswerten
  • Projektieren von statischen und dynamischen Texten
  • Sprach und Einheitenumschaltung
  • Touch- und Tastenbedienung
  • Verwendung von grafischen Objekten

Bezeichnung

Bestellnummer

TM610 – Arbeiten mit Integrierter Visualisierung

TM610TRE.40-GER

TM610TRE.40-ENG

TM640 – Alarmsystem, Trend und Diagnose

Ein zentraler Bestandteil einer Visualisierung ist das Darstellen von Prozesswerten, Meldungen und Informationen zum Maschinenstatus. Alarmlisten, Trendkurven sowie die Darstellung von Diagnosedaten vervollständigen deshalb die Funktion einer Visualisierung.

Lernziele und Inhalte

  • Definition von Alarm, Meldung und Warnung
  • Projektierung und Darstellung von Alarmen zur Laufzeit
  • Interaktion mit dem Alarmsystem
  • Bit- und Wertalarme
  • Quittierung und Aufzeichnung von Alarmen
  • Projektieren des Trendsystems
  • Darstellung von Onlinetrends
  • Interaktion mit dem Trendsystem
  • Integration des System Diagnose Managers in die Visualisierung
  • Darstellung zur Laufzeit
  • Interaktion mit dem System Diagnose Manager

Bezeichnung

Bestellnummer

TM640 – Alarmsystem, Trend und Diagnose

TM640TRE.30-GER

TM640TRE.30-ENG

TM670 – Visual Components Advanced

Die Visual Components Steuerelemente können kombiniert werden, um komplexere Elemente für die Gestaltung einer Visualisierung zu entwerfen. Mehrere Programmierschnittstellen erweitern den Funktionsumfang der integrierten Visualisierung.

Lernziele und Inhalte

  • Übungen zur Dynamisierung von Bildinhalten
  • Optimierung der Darstellung und Anzeige
  • Übungen zur Eingabe und Touchbedienung
  • Verwendung der Programmierschnittstelle Visapi
  • Beispiele und Übungsaufgaben
  • Lösungsansätze und Hinweise zur Vorgehensweise

Bezeichnung

Bestellnummer

TM670 – Visual Components Advanced

TM670TRE.40-GER

TM670TRE.40-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung des Automation Studios
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bestellnummer

SEM610.3

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Beijing / 北京
Room 901, TowerT6, HAN`S Plaza
No.2 Ronghua South Road

100176 Beijing / 北京
China

Veranstalter

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China

Telefon:
+86 / 21 54644800

Seminarkenndaten

Von: 04.06.2024
Beginn: 09:00


Bis: 06.06.2024
Ende: 15:00


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Chinesisch