Ermöglicht durch: Field-Level-Kommunikation mit OPC UA over TSN, OPC UA Security

Ausgangslage

Ein Maschinenbauer entwickelt eine Ladesäule für Elektroautos. Dafür benötigt er eine zukunftssichere und herstellerunabhängige Kommunikationslösung.

Problemstellung

  • Stromschwankungen: Der Ladestrom der E-Ladesäule unterliegt Stromschwankungen, die zeitkritisch ausgeglichen werden müssen.
  • Remote-Verbindung: Die Ladesäule muss für Wartungszwecke, zur Überwachung und für die Kostenabrechnung aus der Ferne ansteuerbar sein.
  • Netzwerkkommunikation: Die Kommunikation innerhalb der E-Ladesäule muss herstellerunabhängig und sicher sein.

Lösung

Umsetzung der Anlage mit OPC UA over TSN. Durch den OPC-UA-Publish/Subscribe-Mechanismus können die Stromschwankungen zeitkritisch ausgeglichen werden. Mittels OPC-UA-Security-Mechanismen ist eine sichere IT-Kommunikation und der Datenabruf aus der Cloud möglich.

Vorteile

  • Einmalige Definition der Schnittstelle
  • Einfaches User-Management: Übersichtliche Darstellung der Zugriffsberechtigungen durch OPC-UA-Rollen- und Rechte-Management
  • Herstellerunabhängige Kommunikation

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo