Power Panel C80 mit integrierter Steuerung
Mit dem Power Panel C80 vereint B&R die Vorteile einer leistungsstarken Steuerung und eines modernen Bedienterminals in einem Gerät. Das C80 ist einbaukompatibel zum Power Panel T80 und zu den Automation Panels von B&R. Der Anwender hat somit volle Flexibilität bei der Performanceund Kostenoptimierung seiner Maschine.

Ultradünne Power Panels
B&R hat die Visualisierungsfunktionen in Widgets gekapselt, die der Visualisierungsersteller einfach per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite zieht und sie dort parametriert. mapp View setzt zu 100% auf Web-Standards, dadurch wird eine optimale Anzeige auf allen Ausgabegeräten erreicht. Auch unterschiedliche Anzeigen für verschiedene Benutzer oder Benutzergruppen sind einfach umzusetzen.