Das B&R-Sortiment für mobile Automatisierung wird um zwei neue Optionsplatinen für die X90-Steuerung ergänzt. Sie ermöglichen den Anschluss von Schrittmotoren und IO-Link- Sensoren. Zudem stehen neue Software-Funktionen für die Steuerung zur Verfügung. Damit lassen sich unter anderem Widerstandsmessungen durchführen. Zudem können bei den verfügbaren PWM-Ausgängen Dither- und H-Brückenfunktionen konfiguriert werden.
- Highlights
- IO-Link-Master für eine intelligente Sensoranbindung
- Integrierte Schrittmotorenansteuerung
- Temperaturen einfach messen

Intelligente Sensoranbindung mit IO-Link
B&R erweitert sein Portfolio an Optionsplatinen für die mobile Automatisierung um ein IO-Link-Master- Modul zur Kommunikation mit bis zu vier intelligenten IO-Link-Sensoren und -Aktoren. Als bidirektionale digitale Kommunikationsschnittstelle erlaubt IO-Link unter anderem den Austausch von Parameterdaten und Diagnoseinformationen und ermöglicht so eine intelligente Anbindung von Sensoren und Schaltgeräten an die X90-Steuerung. Damit ist IO-Link die ideale Ergänzung zum industriellen Echtzeit-Ethernet POWERLINK und zu CAN-basierten Netzwerken.


Schrittmotoren direkt ansteuern
Mit dem X90-Modul ergänzt B&R seine Produktpalette um eine weitere X90-Optionsplatine zur direkten Ansteuerung von Schrittmotoren. Zusätzliche externe Hardware ist nicht mehr nötig. Mit der Optionsplatine können zwei Schrittmotoren mit Betriebsspannungen von 9 bis 48 VDC bei Nennströmen bis 4 A betrieben werden. Damit bietet B&R eine Optionsplatine, die einzigartig am Markt ist.


Funktionserweiterung I/O-Treiber
Der Funktionsumfang des I/O-Treibers wird um die Widerstandsmessung von 0-50 kΩ erweitert. Damit können ohne den Einsatz von Optionsplatinen Temperaturen gemessen werden. Zusätzlich lassen sich DC-Motoren über eine H-Brücken- Beschaltung direkt ansteuern. Um die Regelbarkeit von Hydraulikventilen zu verbessern, wird die PWM-Grundfrequenz von 1 kHz auf 4 kHz erweitert. Die Dither-Funktion lässt sich einfach parametrieren.
