![](/fileadmin/8WSA_Motoren_-_gerendert-71c5dca8.jpg)
Kompakte Servomotoren ermöglichen exakte Positionierung
Mit der Motorbaureihe 8WS sind Servoapplikationen möglich, die hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung auf kleinstem Raum erfordern. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Klebe- und Dosiersysteme, Greifer, Mess- und Prüfeinrichtungen, Abfüllsysteme und Roboterachsen.
Auf Basis der Servomotoren 8WSA stehen auch Getriebemotoren 8WSB mit direkt angebauten Planetengetrieben zur Auswahl.
8WSA1 (Baugröße 1; IP54 und IP66/67)
8WSA2 (Baugröße 2; IP54 und IP66/67)
8WSA3 (Baugröße 3; IP54 und IP66/67)
8WSA4 (Baugröße 4; IP54, IP66/67 und IP69K)
Zubehör
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Dokumentation
Servomotoren 8WSA
Die bürstenlosen Motoren werden mit Durchmessern von 17 bis 40 mm angeboten. Die robuste und kompakte Motorbaureihe 8WS ist speziell für raue Industrieumgebungen konzipiert und in allen Größen in den Schutzklassen IP54 und IP66/67 erhältlich. Die Baugröße 4 (Ø 40 mm) gibt es optional im Hygiene-Design in IP69K.
Die Motoren sind für eine Spannung von 60 VDC ausgelegt und decken einen Leistungsbereich von 7 bis 205 Watt Dauerleistung ab. Der integrierte Absolutgeber hat eine Auflösung von 4096 Positionen pro Umdrehung. Die schleppkettentauglichen, doppeltgeschirmten Motorhybridkabel sind fest mit dem Motor verbunden und stehen in 2 Längen zur Verfügung.
Eigenschaften
- Ultra kompakt und hochdynamisch
- Leistungsbereich von 7 bis 205 Watt für 60 VDC Zwischenkreisspannung
- Einsetzbar mit dem B&R ACOPOSmicro Antriebssystem
- Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV-Schirmung
- Baugröße 4 (Ø 40 mm) gibt es optional im Hygiene-Design in IP69K
- Fest mit dem Motor verbundenes und vorkonfektioniertes Motorhybridkabel
Weitere Informationen
Servomotoren 8WSA
Allgemeine Motordaten 8WSA
Bestellschlüssel 8WSA
Downloads
8WS Anwenderhandbuch
EU Konformitätserklärung 8WS
UK Declaration 8WS
UL Certificate of Compliance 8WS Nur gültig für: 8WSA32.xxxxxV4xx-x und 8WSA43.xxxxxV4xx-x
Online-Tools
CAD-Konfigurator Für Motoren und Getriebe. Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.
Motordaten
Motoren | Nenndrehzahl | Stillstandsmoment | Flanschabmessungen [mm] | Zentrierdurchmesser [mm] | Wellendurchmesser [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8WSA11... | 8500 | 0,012 | 17 | 10 -0,05 | 3 -0,004 |
8WSA21... | 8500 | 0,034 | 22 | 13 -0,05 | 4 -0,005 |
8WSA32... | 8500 | 0,14 | 32 | 16 -0,05 | 6 -0,012 |
8WSA43... | 5500 | 0,35 | 40 | 22 -0,05 | 6 -0,012 |
8WSA43... | 8 -0,015 |