Eine Kerntechnologie für Solar Tracker ist die Antriebstechnik, die möglichst robust und kostengünstig ausgeführt sein muss. In der Praxis hat sich dafür die vollintegrierte und kompakte Antriebstechnik von B&R hervorragend bewährt.
Für Visualisierungs- und/oder Steuerungsaufgaben am Tracker sind die Geräte der C- und T-Series durch das kompakte Design und ihre kundenspezifische Anpassbarkeit des Frontdesigns optimal geeignet.
B&R hat die richtige Lösung für...
Kompakte Antriebstechnik
Für den kostenoptimalen Einsatz von Antriebssystemen sind zahlreiche Optionen im Produktportfolio vorhanden:
Motorantriebsklemmen des X20-Systems
Es stehen Schrittmotorklemmen für 1A oder 3A Nennstrom, sowie Motormodule mit Halb- oder Vollbrücken (H-Brücke) für 3A oder 6A Nennstrom zur Verfügung.
Motorantriebsmodule des X67-Systems
Für die Schutzklasse IP67 sind Schrittmotormodule für 1A oder 3A Nennstrom, sowie Motormodule mit Vollbrücken (H-Brücke) für 3A Nennstrom inkl. Gebereingänge verfügbar.
Kompaktantriebsserie ACOPOSmicro für Schritt- oder Servomotoren
Für größere Antriebe bis zu 650W steht das kompakte Antriebssystem ACOPOSmicro bereit, das es in der Ausführung Servo- oder Schrittmotor erhältlich ist.
Die komplette Antriebstechnik ist in das Entwicklungswerkzeug Automation Studio nahtlos integriert. Unabhängig vom Antrieb und Motor stehen alle Funktionalitäten von Einzelachsbewegungen, CNC und Robotik, sowie eine umfangreiche Technologie- Standardbibliothek zur Verfügung.
- Weitere Informationen:
- Systemübersicht Antriebssysteme
- Details zum ACOPOSmicro
- Details zu Schrittmotoren
Kostenoptimale Visualisierungen
Als kostenoptimale Visualisierungsgeräte steht die Power Panel C- und T-Series zur Verfügung. Während die C-Serie als Controller mit integrierter SPS fungiert, wird die T-Serie als Terminal verwendet. Beide Serien sind in unterschiedlichen Displaydiagonalen und -formaten sowie Frontfolienfarben erhältlich.
- Die Produkte zeichnen sich durch:
- extrem kompakte Bauform,
- optimierte Rahmenbreite ohne Kompromiss bei Dichtfläche und Montage
- und kostengünstige Verkabelung aus.
Anpassung des Look-and-Feel
Kundenspezifische Folienvarianten sind selbstverständlich verfügbar und können nach initialen Prototypen sogar als Einzelstück abgerufen werden.
- Weitere Informationen:
- Details zu C-/T-Series
- Broschüre PowerPanel T- und C-Series