Beschreibung

Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.

This lesson is the prerequisite for many follow-up seminars.

All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim). Use of an ETA Light System (ETAL210.1050-1 with accessories) is an advantage.

Learning objectives and content

  • B&R philosophy and products
  • Using Automation Studio
  • Using the integrated help documentation
  • Establishing an online connection to the control system
  • Initial installation of a controller
  • Project engineering for the hardware configuration
  • Working with the text and table editors
  • Functions and options in Automation RuntimeTheAutomation Runtime is the operating system that runs on all B&R controllers.
  • Configuration options in Automation Runtime
  • Runtime and startup behavior of the controller
  • Use of the integrated diagnostics options
  • Working with Ladder Diagram and Structured Text (ST)

Responsibilities include

  • Participants create projects and configure control components.
  • Participants create programs for automation applications.
  • Participants simulate processes and then put them into operation.
  • Participants perform diagnostics on control components and programs.

Bereitgestellte Unterlagen

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM210 - Arbeiten mit Automation Studio

Lernziele und Inhalte

  • Installation und Lizenzierung
  • Erstellen und öffnen von Projekten
  • Arbeiten mit der Simulationsumgebung
  • Konzept der Bedienoberfläche
  • Projektierung von Hardwarekonfigurationen
  • Modulkonfiguration und I/O Zuordnung
  • Erstinbetriebnahme und Installation
  • Herstellen einer Onlineverbindung
  • Übersicht Programmierung
  • Deklaration von Variablen
  • Installation von Softwareupdates
  • TM210TRE.4B1-GER
  • TM210TRE.4B1-ENG
TM213 – Automation Runtime

TM213 - Automation Runtime

Lernziele und Inhalte

  • Anforderungen und Eigenschaften eines Echzeitbetriebssystems
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Speicherverwaltung und Speichertypen
  • Hochlaufverhalten des Automation Runtime
  • Initialisierung von Programmen und Daten beim Hochlauf
  • Zyklischer Programmablauf und Scheduling
  • Übertragung und Update von Programmen
  • I/O Management
  • Konfiguration des Zeitverhalten
  • Diagnosefunktionen im Automation Runtime
  • TM213TRE.462-GER
  • TM213TRE.462-ENG
TM223 – Automation Studio Diagnose

TM223 - Automation Studio Diagnose

Lernziele und Inhalte

  • Übersicht der integrierten Diagnosewerkzeuge
  • Auswahl des richtigen Diagnosewerkzeuges
  • Erfassen von Systeminformationen
  • Betriebszustände und Logbuch
  • Erzeugen von Anwenderlogeinträgen
  • Beobachten und Analysieren von Prozesswerten
  • Prozesswerte lesen und schreiben
  • Datenaufzeichnung in Echtzeitkontext
  • Analyse von I/O Zuständen und Forcen
  • Softwareanalyse in der Programmierung
  • Debugging und Profiling
  • Verwendung von Variablen in Programmen
  • Webbasierendes System Diagnose Management
  • Abfragen und Darstellen des Betriebsstatus
  • Runtime Utility Center
  • TM223TRE.462-GER
  • TM223TRE.462-ENG
TM240 – Kontaktplan (LD)

TM240 - Kontaktplan (LD)

Lernziele und Inhalte

  • Eigenschaften und Editorfunktionen des Kontaktplan
  • Netzwerke und deren Abarbeitungsreihenfolge
  • Übersicht über die verschiedenen Kontakte und Spulen
  • Programmierung binärer Logik
  • Programmflussssteuerung und Sprünge
  • Aufruf von Funktion, Aktionen und Funktionsblöcken
  • Compute und Compare
  • Zahlreiche Übungsaufgaben für ein besseres Verständnis
  • Diagnoseoberfläche für grafische Programmiersprachen
TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM246 - Strukturierter Text (ST)

Lernziele und Inhalte

  • Eigenschaften und Editorfunktionen des Strukturierten Text
  • Ausdrücke, Zuweisungen und Schlüsselwörter
  • Boolsche und arithmetische Verknüpfungen
  • Vergleichsoperatoren und Entscheidungen
  • Zustandsmaschinen mit CASE Anweisung
  • Aufruf von Funktionen und Funktionsblöcken
  • Aufruf von Aktionen
  • Zeiger, Referenzen und Präprozessor
  • Diagnosefunktionen und Debugger
  • TM246TRE.001-GER
  • TM246TRE.001-ENG
Bestellnummer

SRL210.5

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (SE)

Remote Lecture
Schweden

Veranstalter

B&R HQ: Malmö
Hyllie Allé 31
215 33 Malmö
Schweden

Telefon:
+46 40 315980

Seminarkenndaten

Von: 04.11.2024
Beginn: 09:00


Bis: 08.11.2024
Ende: 12:00


Buchungsstatus:
Dauer: 5 Tage

Sprache: Schwedisch