Beschreibung

Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung sowie das Kennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung des Automation Studios
  • Verwendung des integrierten Online Hilfesystems
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen
  • Programmierung Strukturierter Text (ST)

Bereitgestellte Unterlagen

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM210 - Arbeiten mit Automation Studio

Lernziele und Inhalte

  • Installation und Lizenzierung
  • Erstellen und öffnen von Projekten
  • Arbeiten mit der Simulationsumgebung
  • Konzept der Bedienoberfläche
  • Projektierung von Hardwarekonfigurationen
  • Modulkonfiguration und I/O Zuordnung
  • Erstinbetriebnahme und Installation
  • Herstellen einer Onlineverbindung
  • Übersicht Programmierung
  • Deklaration von Variablen
  • Installation von Softwareupdates
  • TM210TRE.4B1-GER
  • TM210TRE.4B1-ENG
TM213 – Automation Runtime

TM213 - Automation Runtime

Lernziele und Inhalte

  • Anforderungen und Eigenschaften eines Echzeitbetriebssystems
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Speicherverwaltung und Speichertypen
  • Hochlaufverhalten des Automation Runtime
  • Initialisierung von Programmen und Daten beim Hochlauf
  • Zyklischer Programmablauf und Scheduling
  • Übertragung und Update von Programmen
  • I/O Management
  • Konfiguration des Zeitverhalten
  • Diagnosefunktionen im Automation Runtime
  • TM213TRE.462-GER
  • TM213TRE.462-ENG
TM223 – Automation Studio Diagnose

TM223 - Automation Studio Diagnose

Lernziele und Inhalte

  • Übersicht der integrierten Diagnosewerkzeuge
  • Auswahl des richtigen Diagnosewerkzeuges
  • Erfassen von Systeminformationen
  • Betriebszustände und Logbuch
  • Erzeugen von Anwenderlogeinträgen
  • Beobachten und Analysieren von Prozesswerten
  • Prozesswerte lesen und schreiben
  • Datenaufzeichnung in Echtzeitkontext
  • Analyse von I/O Zuständen und Forcen
  • Softwareanalyse in der Programmierung
  • Debugging und Profiling
  • Verwendung von Variablen in Programmen
  • Webbasierendes System Diagnose Management
  • Abfragen und Darstellen des Betriebsstatus
  • Runtime Utility Center
  • TM223TRE.462-GER
  • TM223TRE.462-ENG
TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM246 - Strukturierter Text (ST)

Lernziele und Inhalte

  • Eigenschaften und Editorfunktionen des Strukturierten Text
  • Ausdrücke, Zuweisungen und Schlüsselwörter
  • Boolsche und arithmetische Verknüpfungen
  • Vergleichsoperatoren und Entscheidungen
  • Zustandsmaschinen mit CASE Anweisung
  • Aufruf von Funktionen und Funktionsblöcken
  • Aufruf von Aktionen
  • Zeiger, Referenzen und Präprozessor
  • Diagnosefunktionen und Debugger
  • TM246TRE.001-GER
  • TM246TRE.001-ENG
Bestellnummer

SEM210.3

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
China

Veranstalter

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China

Telefon:
+86 / 21 54644800

Seminarkenndaten

Von: 01.07.2024
Beginn: 09:00


Bis: 03.07.2024
Ende: 15:00


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Chinesisch