Opis
Urządzenia mobilne takie jak ja smartfony czy tablety są idealnymi przykładami zaawansowanej elektroniki z najbardziej użytkowym interfejsem. Nic dziwnego, że operatorzy maszyn i urządzeń przemysłowych chcieliby używać takich interfejsów na co dzień. Dzięki technologii mapp View firma B&R oferuje obecnie dostęp do szerokiego świata technologii web bezpośrednio ze środowiska inżynierskiego. Inżynierowie automatycy mają narzędzia, których potrzebują, aby stworzyć wydajne i intuicyjne rozwiązania HMI. Technologia web jest całkowicie zamknięta w pakiecie mapp View. Nie ma konieczności nauki osobnego środowiska do tworzenia stron internetowych. Projektanci aplikacji HMI mogą skupić się całkowicie na tworzeniu interfejsu swojej maszyny lub procesu.
Zagadnienia
- Przegląd aplikacji HMI oraz sprzętu
- Koncepcja mapp View
- zalecenia programowania mapp View
- Tworzenie stron i nawigacja
- Wygląd - Style
- Wymiana danych przez OPC UA
- Integracja plików multimedialnych
- System użytkowników i ról
- Obsługa języków
- Zdarzenia i akcje
- Wyświetlanie alarmów, wykresów i danych w mapp View
- Tworzenie wydajnych aplikacji HMI z mapp View
Podczas szkolenia używane jest Automation Studio w wersji 4.4 lub nowsze oraz pakiet technologiczny mapp View w wersji 5.3 lub nowszy.
Zadania uczestników
- Uczestnicy tworzą koncepcję aplikacji HMI.
- Uczestnicy konfigurują interfejs HMI do sterowania maszyną.
- Uczestnicy implementują projekt na różne panele operatorskie.
- Uczestnicy integrują aplikację HMI z maszynami.
- Uczestnicy testują aplikację na urządzeniach mobilnych.
Dołączone dokumenty
TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji
Ludzka natura zawsze prowadziła nas do przedstawiania przedmiotów i zdarzeń za pomocą obrazów. Metody i możliwości na tym polu nieustannie podlegają rozwojowi. Obecnie możemy wybierać z wielu dostępnych rozwiązań..
Cel i treści
- Definicja wizualizacji
- Definicja komunikacji człowiek-maszyna
- Wizualizacja w automatyzacji
- Historia wizualizacji w technologii
- Wymagania i kryteria doboru dla aplikacji wizualizacji
- Wprowadzenie do różnych koncepcji wizualizacji
- Zapoznanie z aspektami projektowymi aplikacji wizualizacji
- Grupy użytkowników i uprawnienia
- Informacje ogólne dot. innych wytycznych projektowych
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji | TM600TRE.00-ENG TM600TRE.00-ENG |
TM611 – Working with mapp View
TM642 – Diagnostics, charts and customized widgets
TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications
TM671 - Creating efficient mapp View HMI applications
Learning objectives and content
- Dialog and message boxes
- Using roles and rights for widgets
- Animations in the HMI application
- Tasks with different variable types
- Exercises with the text system
- Multi-client / Multi-user
- Dynamic graphics
- TM671TRE.4B1-GER
- TM671TRE.4B1-ENG
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM611.3
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
Francja
Organizator
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Francja
Tel.:
+33 / 4 72793850
Informacje dodatkowe
Od: 03/06/2024
Start: 09:00
Do: 05/06/2024
Koniec: 18:00
Czas trwania:
3 Dni
Język: Francuski