描述
平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。
目标和内容
- HMI应用程序和硬件概述
- mapp View概念
- mapp View配置指南
- 页面创建和导航
- 视觉外观 - 样式
- 通过OPC UA绑定数据
- 集成媒体文件
- 用户角色系统
- 本地化
- 事件和行动
- 在mapp View中显示报警、图表和数据
- 创建高效的mapp View HMI应用程序
该课程需要使用Automation Studio 4.4和mapp View技术包5.3或更高版本。
任务
- 参与者为HMI应用程序创建概念。
- 参与者为机器操作配置HMI应用程序。
- 参与者为各种操作面板实施设计。
- 参与者将HMI应用程序集成到机器中。
- 参与者在移动设备上利用Web技术。
提供的文档
TM600 – 可视化介绍
TM611 – 使用mapp View
平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。
学习目标和内容
- mapp View概念
- 页面创建和导航
- 视觉外观 - 样式
- 与OPC UA的数据绑定
- 集成媒体文件
- 用户角色系统
- 本地化
- 事件和动作
TM642 – Diagnostics, charts and customized widgets
TM671 – 创建高效的mapp View HMI应用程序
mapp View包括各种可以组合且易于配置的标准组件。该培训模块中的练习旨在加深您现有的mapp View基本知识。其它信息、配置选项和各种小部件的组合为设计HMI应用程序开启了全新可能。
该培训模块中的练习分为几类。主要关注领域包括在HMI应用程序中实施动态行为,使用对话框和消息框作为事件和动作系统的扩展任务,以及为用户调整HMI应用程序。
目标和内容
- 对话框和消息框
- 在小部件上使用角色和权限
- HMI应用程序中的动画
- 具有不同变量类型的任务
- 使用文本系统练习
- XML中的内容工程
- 多客户端/多用户
先决条件
SEM210 – Automation Studio培训:基础
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
SEM611.3
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
法国
组织者
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
法国
电话:
+33 / 4 72793850
其它信息
从: 06/03/2024
开始: 09:00
至: 06/05/2024
结束: 18:00
持续时间:
3 天
语言: 法语