“整体功能大于它的各部分之和。”亚里士多德的观察对于增材制造商而言无疑是正确的,这一点通过贝加莱自动化系统得到了很好地证明。贝加莱始终专注于机器自动化,而且我们的解决方案恰恰反映了这一点。它们为机器制造商和终端用户提供了真正的价值 – 在机器生命周期中的每一天都得到了体现。这就是增材制造OEM厂商所说的,它们的机器只有具备这些关键功能,才能将其性能提升到更高水平。
系统功能
| ![]() |
| ![]() |
运动控制功能

- 振动阻尼用于在高温环境中安装热解耦编码器
- 龙门轴速度波动较小,可实现理想的粉末层平整度
- 低齿槽特种电机适合高精度打印
安全功能
| ![]() |

我们提供完整的安全运动控制功能组合,它们具有业界最短的安全响应时间。这确保了最短的安全间隙和最小的机器占地面积。
机器设计功能

- 通过精简工程设计实现具有成本效益的选项处理:为分散实施的所有机器变体和选项使用标准化机柜
- 显著减少布线:通过菊花链拓扑最大程度减少机柜外布线
- 机器单元独立测试
贝加莱通过专为机柜外安装而设计的IP65集成电机驱动器和IP67远程I/O模块,以及对工程系统中软件模块化的专门支持,为这种设计方法提供了充分的支持。
占地面积较为昂贵,机器紧凑化趋向也越来越普遍。贝加莱的自动化组件可以在极其紧凑的设计下提供出色的功率密度。 | ![]() |