8LS同步电机专为高性能应用而开发。该产品系列中的众多选择使您可以轻松减少备件库存,保证可维修性,并将空间需求降至最低。
最常用的8LSA系列电机可用作标准电机(首选电机)。如果需要,可通过快递迅速提供标准电机。
标准电机
冷却类型A
冷却类型C
冷却类型O
冷却类型P
附件
特点
- 尺寸紧凑,重量轻巧,最佳功率密度
- 结构更简单
- 快轴具有令人印象深刻的动态特性
- 过载能力使其普遍适用
- 因优化的扭矩波动而具有良好的可控性
- 极易维护
- 降低成本
- 嵌入式参数芯片
在线工具
电机选件
- 广泛的编码器类型选择(请参阅“电机编码器系统”) 还提供用于功能安全的编码器。
- 连接器选件
- 油封
- 抱闸选件
- 轴端选件
- 加固轴承
设计

8LSA(冷却类型A)
8LSA电机具有细长的设计。它们通过一个或多个接线盒连接。

8LSO(冷却类型O)
8LSO电机具有细长的设计。通过接线盒进行连接。
电机数据
电机 | 额定速度 | 堵转扭矩 | 法兰尺寸 [mm] | 中心直径 [mm] | 轴直径 [mm] (加固轴承) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
从 | 至 | 从 | 至 | ||||
8LSA2... | 4500 | 6000 | 0.2 | 0.8 | 58 x 58 | 40j6 | 9k6 |
8LSAA... | 3000 | 6000 | 1.4 | 3.2 | 70 x 70 | 60j6 | 14k6 |
8LSA3... | 3000 | 6000 | 0.75 | 3.6 | 91.3 x 91.3 | 80j6 | 14k6 |
8LSA4... | 2200 | 6000 | 4 | 10 | 100 x 100 | 95j6 | 19k6 (24k6) |
8LSA5... | 2200 | 4500 | 4.5 | 20 | 142 x 142 | 130j6 | 24k6 (32k6) |
8LSA5A... | 2200 | 4500 | 24 | 24 | 142 x 142 | 130j6 | 24k6 (38k6) |
8LSA6... | 2200 | 4500 | 12.5 | 28 | 190 x 190 | 180j6 | 24k6 (32k6) |
8LSA7... | 1500 | 4500 | 26 | 85 | 190 x 190 | 180j6 | 38k6 (42k6) |
8LSA8... | 1500 | 3000 | 40 | 115 | 240 x 240 | 230j6 | 42k6 (55k6) |
8LSO9... | 1300 | 2200 | 140 | 300 | 269.9 x 269.9 | 250h7 | 55k6 |

8LSC(冷却类型C)
8LSC电机基于带有附加风扇组件的8LSA电机。它们通过一个或多个接线盒连接。

8LSP(冷却类型P)
8LSP电机基于带有附加风扇组件的8LSO电机。通过接线盒进行连接。
电机数据
电机 | 额定速度 | 堵转扭矩 | 法兰尺寸 [mm] | 中心直径 [mm] | 轴直径 [mm] (加固轴承) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
从 | 至 | 从 | 至 | ||||
8LSC4... | 2200 | 6000 | 5.2 | 13 | 100 x 100 | 95j6 | 19k6 (24k6) |
8LSC5... | 2200 | 4500 | 5.85 | 26 | 142 x 142 | 130j6 | 24k6 (32k6) |
8LSC5A... | 2200 | 4500 | 31 | 31 | 142 x 142 | 130j6 | 24k6 (38k6) |
8LSC6... | 2200 | 4500 | 16.25 | 36.4 | 190 x 190 | 180j6 | 24k6 (32k6) |
8LSC7... | 2200 | 4500 | 33 | 104 | 190 x 190 | 180j6 | 38k6 (42k6) |
8LSC8... | 1500 | 3000 | 52 | 149.5 | 240 x 240 | 230j6 | 42k6 (55k6) |
8LSP9... | 1300 | 2200 | 180 | 390 | 269.9 x 269.9 | 250h7 | 55k6 |