Automation Panel 5000摇臂多点触控

滑动,缩放,滚动

多点触控系统通过诸如直观的滑动、缩放和滚动手势等优势在工业环境中迅速普及。具有投射电容式触摸屏的宽屏Automation Panel尺寸范围从15.6"至24",拥有HD Ready或Full HD分辨率。

附件
面板
连接模块
安装单元
法兰
扩展单元
把手
操作元件
文档

虽然它们的前代产品可以连接到远程工业PC,但是今天的分布式控制架构却越来越要求面板集成智能 – 以集成PC组件形式。Automation Panel 5000可以设置为远程终端或集成式Panel PC。这包括为贝加莱高性能数字显示技术Smart Display Link(SDL/SDL3)配备PC单元或接收器。无论哪种方式,操作面板本身都是相同的。

最大便利

触摸屏开启了新的用户交互形式,然而机械控制仍然继续是某些操作的优先选择。这就是为什么贝加莱为其Automation Panel 5000提供可选按钮、选择开关和钥匙开关的原因。急停按钮也可以安装在摇臂设备上,它始终位于操作员可触及的范围内。

亮点

  • 宽屏显示,从15.6" HD至24" Full HD
  • 投射电容式多点触控
  • DVI、SDL和SDL3连接
  • 高品质,耐刮擦外壳,边缘无积垢
  • 可选带把手
  • 可戴手套操作
  • 安装灵活,顶部或底部

轻松定制

为了完美适应每台机器的需要,可以单独定制按键和开关。可能的适应列表无尽,包括任意布置标准键、发光环键和各种颜色的按钮。定制化HMI设备通常经完全组装交付。还提供定制化键盘模块。

易于操作

摇臂设备可以使用触摸屏或其它控制元件。双手手势可用于防止无意中触发关键操作。模拟电阻式单点触摸屏丰富了产品线。按钮、选择开关、钥匙开关以及集成的急停按钮增加了用户的舒适感。

简单接线

电缆通过摇臂系统安装,并可轻松连至带IP65防护等级的区域,这样就能使用低成本的标准电缆。安装的面板直接连接在摇臂上。设备设置与设备安装一样采取模块化的方式完成。选择贝加莱新一代显示传输技术Smart Display Link 3的客户可以从纤细的RJ45接头中获益,它完美地适用于摇臂内可用的有限空间。

安装灵活

贝加莱Automation Panel支持悬架和基座安装。面板设计允许轻松访问所有操作元件和电缆。这是通过卸下整个后盖完成的,这 – 正如面板本身 – 提供IP65防护等级。

可以安装侧把手,这使用户可以容易地将面板移动到最佳位置。作为摇臂系统的替代选择,Automation Panel 5000也可以安装在VESA显示器支架上。

请选择国家和语言

B&R Logo