过程控制的应用范围从小型实验室到大型工厂。贝加莱的过程控制系统可以覆盖几乎每一个应用领域。它还可以为系统集成商和运营商提供贯穿系统整个生命周期的支持 – 从规划、库的创建和配置一直到调试和运行。无缝集成和直观操作减少了安装时间,确保机器和系统具有较高的生产率,同时还可以实现灵活的产品换型。
01设备自动化
标准系统组件采用面向对象编程来开发,这样可以实现整个系统模块化。与此同时,还能减少相关的调试时间和成本。带有标准化库的集中项目管理可以使世界各地的系统维护更容易和有效。针对维护、服务和更新的安全且集成的远程访问可以最大限度地提高系统可用性。
02工厂自动化
工厂自动化包括装配流水线自动化,例如应用于汽车和食品行业。从生产线中的每一个模块中集中采集数据可以实现全面的在线性能控制。跟踪物料流动使得每一个完整的生产步骤都可以随时实现无缝追溯。
03过程控制
完全集成过程控制系统一方面可以大幅减少工程量,另一方面还能降低系统整个生命周期内的运营和维护成本。集成版本控制系统加快了系统验证。集成报警和趋势系统可以确保完全透明,不需要另外使用昂贵的专家系统。
04基础设施自动化
通过使用标准协议从机器和设备中集中采集数据可以实现全面的在线性能监控和可视化。一致性存档确保质量控制拥有长期文档。集成的标准报表是对用于持续改进生产过程的所有过程数据进行方便而详细分析的基础。

05能源监控
集成的电能计量模块可以提供所有电气值和质保数据。数据可以从所有能源(天然气、石油等)处采集以提供所有能源使用的完整自动采集。能源管理系统正如在ISO 50001标准中定义的那样,可以轻松地实现能耗和成本数据的测量和显示。历史数据允许对能耗进行详细分析,从而便于确定因果关系。
06状态监测
在I/O模块中集成在线振动测量可以识别机器的机械条件,并允许对性能下降进行早期检测,从而可以预防严重损坏。基于状态的预测性维护减少了不可预知的停机次数,从而使与停车和维修相关的成本降到最低。
07先进过程控制
由于模型预测控制器利用到了实际过程模型,因此可以同时对多个相互依赖的物理值进行调整。操作员可以对干扰做出理想的补偿,并对系统组件的尺寸进行优化。先进过程控制模块可以被用来优化生产并提高效率。
08过程数据采集
从机器和系统中集中采集数据可以实现全面的在线性能监控和可视化。长期存档确保能够对制造过程的质量进行评估。综合报告提供了所有过程数据的详细分析,从而优化了生产流程。在TrendViewer中对正在进行的数据、报警和事件进行组合显示便于追溯因果关系。