市场需求具有成本效益的解决方案。为了满足这种需求,贝加莱提供步进电机作为对现有产品组合的经济而有力的补充。
- 高扭矩
- 高过载能力
- 经济有效的编码器选项
- 并联和串联运行
步进电机不带编码器
Stepper motors without encoder IP65
步进电机带增量式编码器IP20
步进电机带增量式编码器IP65
步进电机带增量式编码器和制动IP65
步进电机带SSI编码器IP65
步进电机带SSI编码器和制动IP65
步进电机带Hiperface编码器IP65
增量式编码器电缆
增量式编码器电缆 M12
SSI编码器电缆
Hiperface编码器电缆
电机电缆
电机电缆 M12
电机电缆带制动
Hiperface电机电缆
混合电缆
附件
应用领域
每年有超过5 亿台步进电机装配在全球各地。虽然大部分这些电机都是在非常简单的应用中使用,但是它们应用于过去由DC和BLDC 电机处理的应用领域的趋势还在持续增长。高级别的控制器继续使更复杂的任务得以解决。过去由小型伺服电机解决的许多应用项目现在可以通过带相应电子装置的步进电机来处理。在过去几年中,不仅控制器的性能得以改善,而且随着技术的进步,电机本身也运行得更加平稳,并且具有更高的扭矩值。新型,坚固耐用,经济实惠的位置反馈等在为步进电机开启全新领域的过程中也起到了积极的作用。当然,步进电机解决方案也有其局限性。特别是由伺服电机易于实现的高速情况对于步进电机来说实施的可能性就很小了。然而在完全不使用或是使用齿轮箱进行较小转换的情况下,步进电机可以创造很多成功的应用。因为步进电机可在中低速情况下实现高扭矩。
选择正确的电机
用户在选择电机的时候会碰到许多障碍。不同厂商的电机或者相同电机的不同型号都会有相当大的差异。产品参数表中的标准规格往往无法提供足够多的信息来做出这个决定。只有详细信息可以可靠地指出可能的应用范围。应用项目越复杂,诸如旋转,反电动势,效率,共振频率等参数就越重要。通过仔细判定,步进电机可以在更多的应用中使用。必须特别关注对各个应用而言尤其重要的特性。。这些特性往往需要通过结合驱动器来实现。
平滑的旋转和角精度
大多数两相混合式步进电机有一个1.8°的步距角。除此之外,还有0.9°甚至小于0.45°的。较小的步距角往往会产生较差的扭矩曲线。只有支持微步的步进电机驱动器才能用于实现更高的定位精度。此外,高步进分辨率会产生出色的同心性,并且减少共振效应带来的潜在问题。
定位精度
设定位置的精度取决于所施加的负载扭矩以及步进电机的制造精度。单步内的定位精度始终随负载和偏离角而定。但是,这决不能高于一个全步,因为不然的话电机会无法同步并丢失步。该负载角的最佳补偿方式是通过位置反馈。这就是为什么所有贝加莱步进电机都可选经济实惠的编码器的原因,这些编码器可以实现高达12 位的分辨率。因此,即使在相当大的负载扭矩下,定位精度也可以实现小于0.1°的角偏差。