Wskazówki wyboru szkoleń

Przegląd ma ułatwić orientację w skrótach nazw standardowych szkoleń B&R i ich wzajemnych relacji. Oferowane są zarówno szkolenia stacjonarne, jak i nauka zdalna. W przeglądzie znajduje się odniesienie do szkoleń stacjonarnych. W wielu przypadkach istnieje jednak równoważna oferta nauki zdalnej.

Wybierz ścieżkę nauki. Podążaj za strzałkami od lewej do prawej. W ten sposób można wybrać i ustalić kolejność wymaganych szkoleń. W przypadku ofert nauki zdalnej, skrót „SEM” można zastąpić skrótem „SRL” (np. SEM210 = SRL210).

Nie wszystkie szkolenia są oferowane we wszystkich oddziałach B&R. Niżej zamieszczono przegląd wszystkich lokalnych ofert:

Sterowanie w obwodzie otwartym, sterowanie w obwodzie zamkniętym
  • Programowanie i konfiguracja w Automation Studio
  • Uruchomienie i diagnostyka układu sterowania
  • Rozwój oprogramowania zgodnie z normą IEC 61131 – języki programowania
  • Używanie i tworzenie bibliotek
  • Komunikacja na sterowniku
  • Zarządzanie danymi i system alarmów sterownika
  • Podstawy sterowania w pętli zamkniętej
  • Podstawy technologii sterowania i programowania według normy IEC 61131-3
  • SEM210 >> SEM246 >> SEM250
Technologia napędowa do zastosowań jedno- i wieloosiowych
  • Podstawa rozwiązań napędowych B&R
  • Uruchomienie i strojenie regulatora
  • PLCopen i integracja technologii mapp
  • Zastosowania jednoosiowe
  • Elektroniczne krzywki i profile Cam
Technologia napędowa w ruchach sterowanych ścieżką - Robotyka, CNC
  • Koncepcja grupy osi
  • Konfiguracja CNC lub robota w Automation Studio
  • Użycie układów współrzędnych oraz narzędzi
  • Konfiguracja monitorowania obszaru roboczego
  • Symulacja, uruchomienie i diagnostyka
Technologia track, elastyczne systemy transportowe – ACOPOStrak, SuperTrak
  • Podstawy technologii track firmy B&R.
  • Koncepcja systemu i oprogramowania
  • Wykonywanie różnych ruchów w symulacji
  • Wymiarowanie toru
  • Uruchomienie i diagnostyka
  • Samokształcenie: samouczki B&R dotyczące oprogramowania, montażu i konserwacji
  • Tutorials
  • Serwis i konserwacja ACOPOStrak
  • SEM1491 
Technologia sterowania w systemach mechatronicznych – temperatura, hydraulika, nawijarki
  • Podstawy regulacji w zamkniętej pętli
  • Regulacja temperatury
  • Zastosowania hydrauliczne
  • Regulacja naprężenia w układzie zamkniętym
Technologia bezpieczeństwa, bezpieczne sterowanie ruchem
  • Inteligentne reakcje systemu bezpieczeństwa
  • Konfiguracja i programowanie w SafeDESIGNER
  • Uruchomienie i diagnostyka
  • Integracja bezpiecznego sterowania ruchem
  • Technoligia bezpieczeństwa z użyciem mapp Safety
  • SEM210 >> SEM515
Wizualizacja i obsługa
  • Rozwój i konfiguracja zintegrowanych aplikacji HMI
  • Lokalizacja, przełączanie jednostek i zarządzanie użytkownikami
  • Przetwarzanie zdarzeń i implementacja obiektów dynamicznych
  • Tworzenie prostych aplikacji HMI z użyciem mapp View
  • SEM210 >> SEM611
  • Tworzenie kompleksowych aplikacji HMI z użyciem mapp View i mapp Services
  • SEM210 >> SEM611 >> SEM270
Wizja maszynowa, przetwarzanie obrazu
  • Portfolio wizji maszynowej B&R
  • Dodanie sprzętu oraz konfiguracja
  • Wykonanie zdjęcia oraz interpretacja rezultatów
  • Konfiguracja i praktyczne wykorzystanie funkcji wizyjnych
Modelowanie i symulacja
  • Podstawy wizualizacji i symulacji w zastosowaniach przemysłowych
  • MapleSim i Functional Mock-up Interface (funkcjonalny interfejs makiety) (FMI)
  • Automation Studio Target for Simulink
  • Wirtualne uruchomienie z użyciem industrialPhysics
  • MapleSim i Functional Mock-up Interface (FMI)
  • SEM210 >> SEM292 
  • Wirtualne uruchomienie z użyciem industrialPhysics
  • SEM210 >> SEM294 
Komunikacja za pośrednictwem magistrali fieldbus i protokołów
  • Wprowadzenie do OPC UA, POWERLINK i openSAFETY
  • Używanie i tworzenie plików z opisami urządzeń
  • Diagnostyka i analiza sieci
  • Implementacja za pomocą zestawów narzędzi dla programistów
  • Technologia i certyfikacja openSAFETY
  • SEM951 
Sterowanie procesem
  • Przegląd systemu, konfiguracja, programowanie i konserwacja systemów APROL
  • Tworzenie projektów z grafiką procesową, trendami, alarmami itp.
  • Portal webowy APROL i diagnostyka systemu
Diagnostyka i serwis systemów sterowania
  • Dobór i projektowanie komponentów w systemie X20
  • Strategia ukierunkowanego wykorzystania narzędzi diagnostycznych
  • Diagnostyka z oprogramowaniem i bez
  • Zaopatrzenie w części zamienne i wymiana modułów
  • Praca nad istniejącymi projektami i monitorowanie zmiennych procesowych
  • Projektowanie sterowników i systemu I/O w systemie X20
  • SEM910

Wybierz kraj i język

B&R Logo