Обзор семинаров поможет сориентироваться в кратких названиях стандартных семинаров B&R и понять их взаимосвязь. Предлагается как очное, так и дистанционное обучение. В обзоре представлены очные семинары. Однако во многих случаях предоставляется возможность и для дистанционного обучения по теме.

Выбор направления для обучения. Следуйте за стрелкам слева направо. Каждый семинар слева является основой для следующего (справа) семинара. Для дистанционного обучения "SEM" заменяется на "SRL" (например, SEM210 = SRL210).

Внимание! Список семинаров отличается в разных региональных представительствах компании. Ниже приводится обзор всех семинаров, доступных в различных регионах:

Управление без обратной связи, управление с обратной связью
  • Программирование и конфигурирование в Automation Studio
  • Ввод в эксплуатацию и диагностика систем автоматизации
  • Разработка ПО на языках программирование IEC 61131
  • Использование и создание библиотек
  • Связь с контроллером
  • Управление данными и аварийное оповещние на контроллере
  • Основы управления с замкнутым контуром
  • Основы технологий автоматизации и программирования на языках IEC 61131-3
  • SEM210 >> SEM246 >> SEM250
  • Основы управления с замкнутым контуром
  • SEM210 >> SEM260
Технологии управления движением, одноосевые и многоосевые приложения
  • Концепция решения для приводов B&R
  • Оптимизация пусконаладочных работ и контура управления
  • PLCopen и интеграция технологии mapp
  • Одноосевые приложения
  • Электронные профили шестерни и кулачков
  • Расчет системы передачи электроэнергии
  • SEM465 or SEM466 
Приводная техника для перемещений по траектории - Робототехника, ЧПУ
  • Введение - как работают группы осей
  • Конфигурирование ЧПУ или робота в Automation Studio
  • Использование систем координат и инструментов
  • Настройка мониторинга рабочего пространства
  • Симуляция, ввод в эксплуатацию и диагностика
Гибкие транспортные системы (интеллектуальные конвейеры) - ACOPOStrak, SuperTrak
  • Основы интеллектуальных транспортных систем от B&R
  • Система и конпцепция ПО
  • Выполнение различных движений в симуляции
  • Определение размеров сегментов конвейера
  • Диагностика и ввод в эксплуатацию
  • Самостоятельное обучение: учебные пособия B&R по программному обеспечению, сборке и техническому обслуживанию
  • Tutorials
  • Базовые принципы работы и применение ACOPOStrak
  • SEM210 >> SEM415 >> SEM1415
  • Базовые принципы работы и применение SuperTrak
  • SEM210 >> SEM415 >> SEM1410
Технологии управления мехатронными системами - Температура, гидравлика, намоточные устройства
  • Основы управления с замкнутым контуром
  • Управление температурой
  • Гидравлика
  • Контроль натяжения с обратной связью
  • Контроль температуры с использованием mapp Temperature
  • SEM210 >> SEM260 >> SEM261
  • Управление гидравлическими приводами с закрытым контуром при помощи mapp Hydraulics
  • SEM210 >> SEM260 >> SEM415 >> SEM480
  • Контроль натяжения с обратной связью для намоточных устройств
  • SEM210 >> SEM260 >> SEM415 >> SEM484
Техника безопасности, безопасное управление движением
  • Smart Safe Reaction
  • Программирование и конфигурирование в SafeDESIGNER
  • Диагностика и ввод в эксплуатацию
  • Интеграция безопасного управления движением
  • Технология безопасного управления с использованием mapp Safety
  • SEM210 >> SEM515
  • Безопасное управление движением с использованием mapp Safety и mapp Motion
  • SEM210 >> SEM415 >> SEM515 >> SEM540
Визуализация и разработка
  • Разработка и настройка интегрированных приложений ЧМИ
  • Локализация, переключение единиц и управление пользователями
  • Обработка событий и реализация динамических объектов
  • Создание приложения визуализации на mapp View
  • SEM210 >> SEM611
  • Создание комплексных приложений визуализации с использованием mapp View и mapp Services
  • SEM210 >> SEM611 >> SEM270
Техническое зрение, обработка изображений
  • Решения B&R для технического зрения
  • Аппаратная реализация и конфигурация
  • Получение изображения и интерпретация результатов
  • Конфигурация и практическое использование функций технического зрения
  • Введение в интегрированное техническое зрение
  • SEM210 >> SEM1610
Моделирование и симуляция
  • Основы визуализации и моделирования для промышленных систем управления
  • MapleSim и Functional Mock-up Interface (FMI)
  • Automation Studio Target for Simulink
  • Виртуальный ввод в эксплуатация при помощи industrialPhysics
  • MapleSim и Functional Mock-up Interface (FMI)
  • SEM210 >> SEM292 
  • Виртуальный ввод в эксплуатация при помощи industrialPhysics
  • SEM210 >> SEM294 
Обмен данными через полевые шины и протоколы
  • Введение в технологию OPC UA, POWERLINK и openSAFETY
  • Использование и создание файлов описания устройства
  • Диагностика и сетевой анализ
  • Внедрение с использованием development kits
  • Основы OPC UA и примеры использования
  • SEM210 >> SEM980 
  • POWERLINK настройка и диагностика
  • SEM210 >> SEM950 
  • Технология openSAFETY и сертификация
  • SEM951 
Управление процессом
  • APROL: Обзор системы, настройка, программирование и обслуживание
  • Создание проекта с мнемосхемами, трендами, сигналами тревоги и т. д.
  • Веб-портал APROL и диагностика системы
  • Управление процессами с APROL
  • SEM841 >> SEM842
Диагностика и сервис систем управления
  • Подбор и настройка компонентов системы X20
  • Стратегия целевого использования средств диагностики
  • Диагностика с программным обеспечением и без него
  • Закупка запасных частей и замена модулей
  • Работа над существующими проектами и мониторинг переменных процесса
  • Организация систем ввода/вывода и контроллеров серии X20
  • SEM910

Укажите страну и язык

B&R Logo