Kurzbeschreibung
Busadapter | 2x CAN |
Allgemeines
Abschlusswiderstand | Mit Schalter zuschaltbar |
Anschluss zur Steuerung | über 30 cm langes Kabel mit 4-poligem Stecker |
Vernetzung |
über den 9-poligen DSUB Stecker (C1) und die 9-polige DSUB Buchse (C2) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Montage | Hutschienenmontage |
![](/fileadmin/0AC913.93.front-832b10e8.jpg)
Materialnummer:
0AC913.93Beschreibung:
Busadapter, CAN-Bus, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, inklusive 0,3 m Anschlusskabel (TB704)
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0AC913.93 | PDF / 173 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung PLC X20 | PDF / 169 KB |