![](/fileadmin/Automation_Panel_930_white-8c980af2.jpg)
Ob intuitive Bedienerführung per Touchscreen, fix belegte Funktionstasten oder eine Kombination aus beiden, die Bediengeräte von B&R bieten beste Benutzer-Ergonomie. Brillante Displays mit weitem Blickwinkel sorgen für optimalen Überblick aller Maschinen- und Anlagenzustände. Branchenspezifische Lösungen wie beispielsweise für den Nahrungsmittelbereich bis hin zu kundenspezifischen Anpassungen runden das umfangreiche Produktportfolio ab. Genau wie unsere Industrie PCs werden die Geräte bei B&R entwickelt und besitzen eine maschinen- und anlagengerechte Langzeitverfügbarkeit.
![](/fileadmin/AP920_WEISS-aa4eed48.jpg)
Industrie Monitore
Als Automation Panels sind sie die ideale Visualisierung für Box PCs oder erweitern Panel PCs. Sie stehen als Automation Panel Multitouch, Touch und/oder Tastengeräte in verschiedenen Displaygrößen zur Verfügung. Ausführungen in Schutzart IP65 erlauben den Einsatz in besonders rauen Umgebungen.
![](/fileadmin/MP7150_front_frei-dd272d67.jpg)
Mobile Panels
Ergonomisch, leicht und besonders stoßfest ermöglichen die Mobile Panels ein komfortables und sicheres Bedienen und Beobachten vor Ort. Es stehen Displaygrößen von 7.0" WSVGA und 10.1" WXGA zur Verfügung.
Panel-basierende Steuerung
Steuerung, Antriebstechnik und Visualisierung kombiniert in einem Gerät. Das zeichnet die Power Panels der C-Series aus. Wobei der skalierbare Leistungsbereich der C-Series einfache Bandförderanlagen bis hin zu den komplexesten Roboter- und CNC-Anwendungen im selben Maß abdeckt. Für die Bedienung steht dabei eine große Bandbreite an Displaygrößen mit analog resistivem Touch zur Verfügung.
![](/fileadmin/SystemeigenschaftenPic_de-a59ccef1.jpg)
Terminals
Kompakte, abgesetzte Visualisierungsgeräte ohne Steuerungsfunktion. Die Power Panels der T-Series können mit dem integrierten Webbrowser im Vollbildmodus oder als VNC-Client verwendet werden. Die Auswahl des Betriebsmodus geht einfach über die geräteinterne Konfiguration.