Allgemeines
B&R ID-Code | 0x6C5F |
Reset-Taster | Ja |
Status-LED |
Versorgungsspannung Status Verbindung LinkManager drahtlose Verbindung |
Leistungsaufnahme |
max. 5 W (ohne USB) max. 8 W (mit USB) |
Funktionalität
Datenübertragung / Frequenzbereich | |
Integriertes Breitbandmodem | |
LTE Band |
B1 (FDD 2100) IMT B2 (FDD 1900) PCS B3 (1800 +) DCS B4 (1700) AWS B5 (850) CLR, US Korea etc B7 (2600) IMT-E B8 (900) E-GSM B12 (700) US B13 (700c) USMH, LSMH US B18 (800 or 850?) Japan #4 B19 (800 or 850?) Japan #5 B20 (800) Digital Dividend B25 (1900 G Block) B26 (850+) Extended CLR B28 (700 APT) APAC B34 (TDD) B38 (TDD 2600) IMT-E B39 (TDD 1900 +) China B40 (TDD 2300) China B41 (TDD 2500) BRS/EBS B66 (TDD) |
WCDMA/UMTS |
B1 (2100) IMT B2 (1900) PCS B4 (1700) AWS B5 (850) CLR, US Korea etc B6 (850) Japan #1 B8 (900) E-GSM B19 (800 or 850?) Japan #5 |
GPRS/EDGE |
B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
Controller
Prozessor | |
Typ | ARM Cortex A7 MCU |
Taktfrequenz | 800 MHz |
Schnittstellen
RS232 | DB9 serielle Schnittstelle mit voller Datenflusssteuerung |
USB | |
Anzahl | 1 |
Typ | USB 2.0 |
Schnittstelle IF1 | |
Typ | Ethernet UPLINK1 |
Ausführung | RJ45 geschirmt |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
Übertragung | |
Physik | 10BASE-T/100BASE-TX |
Halbduplex | Ja |
Vollduplex | Ja |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Ja |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | DEV1 |
Ausführung | RJ45 geschirmt |
Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
Schnittstelle IF3 | |
Typ | 4G/3G/GPRS |
Ausführung | SMA female |
Übertragungsrate |
Downlink: 50 MBit/s (10 MHz Bandweite) Uplink: 25 MBit/s (10 MHz Bandweite) |
Schnittstelle IF5 | |
Typ | DEV2 |
Ausführung | RJ45 geschirmt |
Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
Schnittstelle IF6 | |
Typ | DEV3 |
Ausführung | RJ45 geschirmt |
Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 12 bis 24 VDC -10% / +20% |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -25 bis 60°C |
Lagerung | -40 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | 5 bis 95% |
Meereshöhe | |
Betrieb | 2000 m |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium |
Abmessungen | |
Breite | 32 mm |
Höhe | 107 mm |
Tiefe | 97 mm |
Gewicht | 0,5 kg |
Materialnummer:
0RMSM1335.4GBeschreibung:
Weiterführende Informationen:
Das B&R Anwenderhandbuch zu Secure Remote Maintenance ist unter Downloads zu finden. In den folgenden Sektionen ist die weiterführende Dokumentation zu diesem Produkt gelistet.
SiteManager_1315-1335-1345_Initial-Setup
SiteManager_3439 Initial Setup
SiteManager xx29, xx39 and xx49 - Working with I/O Ports
Application Note Ping/Trace Tool
Application Note Configuration of a Sniffer Agent
Application Note Using SiteManager SMS-Wakeup
Application Note SiteManager Web Proxy Relay for voice and WEB traffic
Application Note NTP server access via SiteManager
Application Note Working with SiteManager SMS and Email Alerts
Application Note Using SiteManager as Web Proxy And/or Mail Relay Server
Logging via SiteManager EasyTunnel Client - Deployment Overview
Configuring SMS Gateways on GateManager
Trouble Shooting SiteManager to GateManager access via a corporate Intranet
Remote Access Solution - Best Practice Security Guidelines
Setting up 'Tunnel Agent' on a SiteManager aka 'Auto Subnet Agent'
Using the Custom > Forwarding and Routing (Scada) agents on SiteManager
Adding additional services to an existing SiteManager Agent (FTP and Web)
Optionales Zubehör
Antennen
0RMSM.A3G-10 | GSM/3G Puck Antenne Frequenzen: 880-960/1710–2170 MHz, SMA Stecker (male), 2.5m Kabel, Schraub- bzw. Loch-Montage, IP67, kompatibel zu 0RMSM1x35 |
0RMSM.A3G-20 | GSM/3G Mini Antenne Frequenzen: 824-960/1710-2170 MHz, SMA Stecker (male), 3m Kabel, magnetische Befestigung, kompatibel zu 0RMSM1x35 |
0RMSM.AMB-10 | GSM/3G/LTE Breitband Antenne Frequenzen: 750-1250, 1650-2700MHz, SMA male Stecker, 3m Kabel, Schraub- bzw. Loch-Montage, kompatibel zu 0RMSM1x35, Grundplatte für optimale Verstärkung benötigt, IP67 |
0RMSM.AMB-20 | GSM/3G/LTE Breitband Antenne Frequenzen: 750-1250, 1650-2700MHz, SMA male Stecker, 5m Kabel, Schraub- bzw. Loch-Montage, kompatibel zu 0RMSM1x35, Grundplatte für optimale Verstärkung benötigt, IP67 |
Feldklemmen
0TB6110.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 10-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (0RMSM1335.4G) | EXE / 6 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Anwenderhandbuch Secure Remote Maintenance | PDF / 10 MB | |
Migration Guide | PDF / 142 KB | |
SiteManager 13x5 Initial Setup | PDF / 445 KB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
SiteManager Firmware 0RMSM1335.4G | ZIP / 15 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
0RMSM1335.4G DFX/STP Datei | ZIP / 5 MB |