Allgemeines
B&R ID-Code | 0x1CE7 |
Status-LED |
Ja (Farb-/Blinkcode) 24 VDC OUT Versorgung (DCOK LED) = Ja (Farb-/Blinkcode) |
Statusanzeigen | Betriebstatus und Versorgung |
Diagnose | |
Versorgung |
24 VDC OUT: Ja, per LED und SW-Status 24 VDC X2X: Ja, per SW-Status |
X2X Link | Ja, per SW-Status |
Überlast | Ja, per SW-Status (Ausgänge) |
Eingangskapazität | |
Modulversorgung | 47 µF |
I/O-Versorgung | 47 µF |
Leistungsaufnahme | max. 0,75 W |
Potenzialtrennung | |
Digitale Ausgänge - 24 VDC X2X, OUT Versorgung | Nein |
X2X Link - 24 VDC X2X, OUT Versorgung | Ja |
X2X Link - digitale Ausgänge | Ja |
Dezentrale Ventilinselanschaltung für 25-pol DSUB Multipolanschluss | 24 Ventile |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Beschaltung
Busanschluss | 11-polig |
GND-Pin | 25 |
Versorgung | via Busanschluss |
Schnittstellen
Anwenderschnittstelle | |
Ausführung | 11-polige Steckerleiste |
Typ | X2X Link Slave |
Digitale Ausgänge
Schaltspannung | 24 VDC ±25% |
Summennennstrom | 2,4 A |
Ausgangsbeschaltung | Source |
Ausgangsschutz | gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur |
Schaltverzögerung | |
0 → 1 | typ. 150 μs / max. 200 μs |
1 → 0 | typ. 175 μs / max. 250 μs |
Typ | Highside Treiber (Source) |
max. Ausgangsstrom | 0,1 A |
max. Schaltfrequenz | 100 Hz |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 55°C |
Lagerung | -20 bis 70°C |
Transport | -20 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 1 x 0TB1111.8110 gesondert bestellen |
Montage | DSUB 25-polig, Schraubbefestigung, 4-40 UNC |
Gewicht | 56 g |
Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen | 63 x 59 x 20 mm (H x B x T) |
![](/fileadmin/7XV1xx.50-xx.right-b0c3f65c.jpg)
Materialnummer:
7XV124.50-11Beschreibung:
Dezentrale Ventilinselanschaltung, 24 digitale Ausgänge, 0,1 A, 24 VDC, für 25-poligen DSUB-Multipolanschluss, GND Pin 25, X2X Link, potenzialgetrennt, Schutzart IP20, Feldklemme 1x 0TB1111 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1111.8010 | Zubehör Schraubklemme, 11-polig, Schraubklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
0TB1111.8110 | Zubehör Feldklemme, 11-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (7XV124.50-11) | EXE / 730 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Compact I/O Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB | |
XV Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF / STEP XV IP20 | ZIP / 2 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Sicheres Abschalten von Potentialgruppen | PDF / 211 KB |