Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
KR Ja
Controller
Speicher
Typ SO-DIMM DDR3-SDRAM
Speichergröße 4 GByte
Bauart 204 Pin
Organisation 512M x 64 Bit
Geschwindigkeit DDR3-1600 (PC3-12800)
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5MMDDR.4096-03
Beschreibung:
  • DDR3 SDRAM gemäß PC3-12800
  • Datenbreite 64-Bit
  • 1600 MHz
  • 4096 MByte
SO-DIMM DDR3, 4096 MByte
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo