Tragarmmontierte Panel PCs sind in zahlreichen Versionen erhältlich. Die Touchscreens werden als Varianten im Seitenverhältnis 16:9 mit Auflösungen bis Full HD in projiziert-kapazitiver Ausführung angeboten.
Kompakte Intel-Atom-Technologie
Der Panel PC stellt in einem ultrakompakten Gehäuse ein vollwertiges und vor allem sehr leistungsfähiges PC-System zur Verfügung mit dem jedes Automation Panel von B&R zu einem vollwertigen Panel PC wird.
Das PC-Design baut auf der Apollo-Lake-Architektur von Intel auf, die mit Dual-Core- und Quad-Core-Prozessoren einen Meilenstein im Bereich der Embedded-Systeme setzt - und das bei optimalem Preis-/Performance-Verhältnis.
Panels
Systemeinheiten
Konsole
Interface Optionen
CFast-Karten
Flansche
Heatpipe
Haltegriffe
Zubehör
Betriebssysteme
Dokumentation
Beim Automation PC 2200 sind alle wichtigen Schnittstellen integriert. Dazu zählen 2x Gigabit Ethernet und je 2x USB 3.0. Des Weiteren können Feldbusse wie POWERLINK und CAN über Schnittstellenmodule ergänzt werden. Als Datenträger kommen kompakte CFast-Karten zum Einsatz.
Alle Automation Panels der 2. Generation können mit dem Panel PC zum vollwertigen PC-System werden. Da der Panel PC 2200 nicht größer ist als der Receiver für DVI und Smart Display Link, vergrößert sich die Bautiefe nicht. Die Verkabelung der Ethernet- und Feldbus-Schnittstellen gestaltet sich sehr anwenderfreundlich, da alle Schnittstellen optimal zugänglich auf einer Seite des Panel PC 2200 angeordnet sind.
Die von den Core-i-Prozessoren abgeleitete Grafik-Engine der Intel-Atom-Prozessoren bietet eine leistungsfähige Grafikverarbeitung. Sie unterstützt erstmals in diesem Segment Direct X12, das mittlerweile bei vielen SCADA-Systemen mit anspruchsvoller Grafik zum Einsatz kommt. Displayseitig werden alle Auflösungen und Diagonalen bis hin zu 24.0" Full HD unterstützt.
Für alle Anwendungen, die kompatibel zu bestehenden Systemen sein müssen, stehen weiterhin Panels mit einem 4:3 Seitenverhältnis und einem analog resistivem Touch Screen zur Verfügung. Damit können bestehende Visualisierungen unter Beibehaltung der Auflösung, d.h. ohne jegliche Softwareanpassung, mit der neuesten PC Plattform ausgestattet werden.
00410-Automation Panel 5000 cabinet mountet single-touch
Highlights
- Intel-Atom-E3900 Prozessoren
- CPU-Performance bis zum Quad-Core
- Leistungsfähige Grafik
- Kompakte Abmessungen
- 2x Gigabit Ethernet
- Lüfterlos
- Optional mit Haltegriffen erhältlich
- Flexible Montage von oben oder unten
Betriebssystem
- Windows 10 IoT Enterprise
- Linux für B&R
- Automation Runtime Embedded
- Hypervisor
Das Echtzeit-Betriebssystem Automation Runtime macht aus einem Industrie-PC eine vollwertige hochperformante Industriesteuerung. Der Hypervisor kombiniert Automation Runtime mit Windows und vereint die offene PC-Welt mit Anwendungen in harter Echtzeit. Basierend auf der Mehrkernarchitektur arbeitet das Echtzeitbetriebssystem mit einem ausschließlich dafür reservierten Core, während die anderen Kerne für Windows zur Verfügung stehen.
4:3 | ||
---|---|---|
Diagonale | 15" | 19" |
Auflösung | 1024 x 768 | 1280 × 1024 |
Touch Screen | Analog resistiv | Analog resistiv |
Ausrichtung | quer | quer |
Power Supply | 24 VDC | 24 VDC |