Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel Core i3-6100E
Taktfrequenz 2700 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 14 nm
Thermal Design Power (TDP) 35 W
Intel Smart Cache 3 MByte
Externer Bus DMI3, 8 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology Nein
Intel Hyper-Threading Technology Ja
Intel vPro Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel HM170
Trusted Platform Module TPM 2.0
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR4
Speichergröße max. 32 GByte
max. Speicherbandbreite 34,1 GByte/s
Grafik
Controller Intel HD Graphics 530
max. dynamische Grafikfrequenz 950 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12
OpenGL Support 4.4
Auflösung
DVI Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
DisplayPort Version 1.2, Auflösung bis zu 4 K
Massenspeicherverwaltung 4x SATA
Power Management ACPI 5.0 mit Batterie Support
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5PC900.TS17-01
Beschreibung:
CPU Board Intel Core i3 6100E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,7 GHz aktiv, 1,9 GHz passiv - Für APC910
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.016G-04 SO-DIMM DDR4, 16384 MByte
5MMDDR.4096-04 SO-DIMM DDR4, 4096 MByte
5MMDDR.8192-04 SO-DIMM DDR4, 8192 MByte
Kühlkörper
5AC901.HS00-01 APC910 Kühlkörper, aktiv QM170/HM170
5AC901.HS01-01 APC910 Kühlkörper, passiv QM170/HM170
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-01) EXE / 251 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade HM170 ZIP / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 407 KB
ADI Treiber Anwenderhandbuch (Win10 2016 64-Bit) PDF / 358 KB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 595 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 6 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
HMI Service Center Maintenance ZIP / 372 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 474 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
ADI Treiber Universal (Win10 64-Bit) ZIP / 5 MB
AHCI/RAID Treiber QM170/HM170/CM236 (Win7 64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 2 MB
AHCI/RAID Treiber QM170/HM170/CM236 + Tools (Win7 64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 15 MB
Chipset Treiber QM170/HM170/CM236 (Win7 32/64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 3 MB
Ethernet Treiber QM170/HM170/CM236 (Win7 64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Grafiktreiber QM170/HM170/CM236 (Win7 64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 244 MB
USB 3.0 Treiber QM170/HM170 (Win7 32/64-Bit) ZIP / 5 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 221 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo