Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel Core i5-6440EQ
Taktfrequenz 2700 MHz
Anzahl der Kerne 4
Architektur 14 nm
Thermal Design Power (TDP) 45 W
Intel Smart Cache 6 MByte
Externer Bus DMI3, 8 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel vPro Technology Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel QM170
Trusted Platform Module TPM 2.0
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR4
Speichergröße max. 32 GByte
max. Speicherbandbreite 34,1 GByte/s
Grafik
Controller Intel HD Graphics 530
max. dynamische Grafikfrequenz 1 GHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12
OpenGL Support 4.4
Auflösung
DVI Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
DisplayPort Version 1.2, Auflösung bis zu 4 K
Massenspeicherverwaltung 4x SATA
Power Management ACPI 5.0 mit Batterie Support
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5PC900.TS17-00
Beschreibung:
CPU Board Intel Core i5 6440EQ - Quad Core - Chipset QM170 - 2,7 GHz aktiv - Für APC910
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.016G-04 SO-DIMM DDR4, 16384 MByte
5MMDDR.4096-04 SO-DIMM DDR4, 4096 MByte
5MMDDR.8192-04 SO-DIMM DDR4, 8192 MByte
Kühlkörper
5AC901.HS00-01 APC910 Kühlkörper, aktiv QM170/HM170
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-00) EXE / 252 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade QM170/CM236 ZIP / 7 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 407 KB
ADI Treiber Anwenderhandbuch (Win10 2016 64-Bit) PDF / 358 KB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 595 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 6 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
HMI Service Center Maintenance ZIP / 372 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 474 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
ADI Treiber Universal (Win10 64-Bit) ZIP / 5 MB
AHCI/RAID Treiber QM170/HM170/CM236 (WES7 64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 2 MB
AHCI/RAID Treiber QM170/HM170/CM236 + Tools (Win7 64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 15 MB
Chipset Treiber QM170/HM170/CM236 (WES7 32/64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 3 MB
Ethernet Treiber QM170/HM170/CM236 (WES7 64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Grafiktreiber QM170/HM170/CM236 (WES7 64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 244 MB
USB 3.0 Treiber QM170/HM170 (WES7 32/64-Bit) ZIP / 5 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo