Safety inklusive
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_1445045675806-de-html-1.0_daae6fc949.jpg)
Selbst eine vollständige Sicherheitslösung lässt sich in ein Minimalsystem bestehend aus Bedieneinheit, E/As und Antriebseinheit integrieren. Die virtuelle Sicherheitssteuerung SafeLOGIC-X läuft auf einer gewöhnlichen Steuerung und bietet die gewohnte B&R Zuverlässigkeit auch ohne dedizierte Sicherheitssteuerung.
Uneingeschränkt kompatibel
Der ACOPOS P3 kann beliebig mit allen Produkten der ACOPOSmulti Familie kombiniert werden. So kann durch den Einsatz des motorintegrierten Servoverstärkers ACOPOSmotor oder des dezentralen Antriebssystems ACOPOSremote zusätzlicher Schaltschrankplatz eingespart werden.
Keine Energie verlieren
Bei der Kombination von ACOPOS P3 und ACOPOSmulti kann sogar die Rückspeisefähigkeit des ACOPOSmulti Antriebssystems genutzt werden. Die Bremsenergie des ACOPOS P3 wird nicht über Bremswiderstände in Wärme umgewandelt, sondern über den Zwischenkreis an einen ACOPOSmulti geleitet, der die Energie zurück in das Stromnetz speisen kann.
Internationaler
Der ACOPOS P3 ist flexibel einsetzbar, da er die weltweit gängigsten Netzformen wie TN, TT, IT und TN-S mit geerdetem Außenleiter unterstützt. Gegebenenfalls muss lediglich ein anderer externer Netzfilter verwendet werden, um die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. Zusätzlich erfüllt der ACOPOS P3 die für den Maschinen und Anlagebau relevanten Anforderungen nach der EN55011 CISPR 11 bzw. nach EN61800-3 Erste Umgebung, Kategorie C2.