Motoren mit erhöhtem Massenträgheitsmoment

Die Drehstrom-Synchronmotoren 8LSN wurden speziell für Anwendungen bei denen ein erhöhtes Massenträgheitsmoment gefordert wird entwickelt, und runden dabei ohne Kompromisse in Bezug auf Bauvolumen und Positioniergenauigkeit einzugehen das B&R Produktportfolio in der Antriebstechnik eindrucksvoll ab.

Drehstrom-Synchronmotoren 8LSN

Die B&R Drehstrom-Synchronmotoren 8LSN sind speziell für den Einsatz in Anwendungen entwickelt worden bei welchem ein hohes Massenträgheismoment des Antriebes benötigt wird. Heute werden damit Konsumgüter und Erzeugnisse in der Kunststoffindustrie, Verpackungsindustrie, Metallindustrie, Getränke- und Nahrungsmittelindustrie hergestellt und mit Handling-Systemen palettiert. Komplettlösungen aus einer Hand, dazu gehört neben den geeigneten Komponenten auch die Anpassung an die Anwendungsumgebung. Die Auswahl an verfügbaren Hochträgen Drehstrom-Synchronmotoren 8LSN ermöglicht dem Konstrukteur in einfacher Weise Randbedingungen wie Reduktion der Teilevielfalt, Servicefreundlichkeit und minimalen Platzbedarf einzuhalten.

Ein optimal angepasster Antrieb ist die Abrundung einer erfolgreichen Konstruktion. Um dies zu erreichen, stehen dem Anwender in den weltweiten B&R Niederlassungen Spezialisten zur Verfügung, die gerne ihr mechatronisches know how zur Verfügung stellen. B&R Automatisierungskomponenten, die ökonomische Kombination aus Mechanik, Elektronik, Technologie und Innovation.

Vorteile der B&R Servomotoren für Ihre Applikation:

  • Kleines Bauvolumen, dadurch geringes Gewicht und optimale Leistungsdichte
  • Geringer Konstruktionsaufwand
  • Hohe Massenträgheit
  • Schnelle Achsen durch sehr gute dynamische Eigenschaften
  • Universeller Einsatz durch große Überlastfähigkeit
  • Gute Regelbarkeit durch optimierte Drehmomentwelligkeit
  • Extrem wartungsfreundlich

Online-Tools

CAD-Konfigurator Für Motoren und Getriebe. Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.

Motordaten

Motoren

Nenndrehzahl
nN [min-1]

Stillstandsmoment
M0 [Nm]

Flanschab­messungen [mm]

Zentrier­durch­messer

[mm]

Wellen­durchmesser [mm]

(verstärktes Lager)

von

bis

von

bis

8LSN4...

1100

6000

4

10

116 x 116

110j6

19k6

8LSN5...

2000

4500

7,8

23,4

142 x 142

130j6

24k6

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo