Beschreibung

Mithilfe von mapp View können leistungsstarke Visualisierungen erstellt werden.
Jeder Automatisierungstechniker kann schnell und einfach eine übersichtliche Visualisierung in Automation Studio gestalten. Es stehen integrierte Visualisierungs-Bausteine, sogenannte Widgets, zur Verfügung, die alle Funktionen einer Maschinen-Benutzeroberfläche abdecken. Die Widgets werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort direkt parametriert.

Remote Lectures werden online durchgeführt. Sie erhalten eine Einladung zum virtuellen Klassenzimmer von Microsoft Teams. Dafür kann eine zusätzliche Registrierung Ihrerseits erforderlich sein.

Für die Teilnahme benötigen Sie einen PC mit Webbrowser, ein Mikrophon und Lautsprecher (z. B. USB-Headset). Ein zweiter Bildschirm sowie eine Webcam werden empfohlen, sind aber nicht zwingend erforderlich. Eine stabile Internetverbindung wird vorausgesetzt.

Alle Übungen werden auf der Automation Runtime Simulation (ArSim) durchgeführt.

Jeden Tag sind bis zu zwei Live-Sessions geplant. Im Anschluss erhalten Sie Übungsaufgaben. Ihr Tutor steht Ihnen zu vereinbarten Zeiten im Chat zur Verfügung. Nutzen Sie die Chat Möglichkeiten um mit anderen Lernende Erfahrungen auszutauschen. Planen Sie ca. 3 - 4 Stunden je Tag ein.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept von mapp View
  • Seitenerstellung und Navigation
  • Optische Gestaltung und Mediendateien
  • Datenanbindung mit OPC UA
  • Benutzer-Rollen-System und Lokalisierung
  • Ereignisse und Aktionen
  • Dialoge und MessageBoxen
  • Dynamisierung in der Visualisierung
  • Multi Client - Multi User
  • Diagnosewerkzeuge und Performanceanalyse
  • Darstellung von Daten mit Diagrammen
  • Erstellen von kundenspezifischen Widgets

Bereitgestellte Unterlagen

TM600 – Übersicht Visualisierung

TM611 – Arbeiten mit mapp View

TM642 - Diagnose, Charts und kundenspezifische Widgets

TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen

Vorausgesetzte Seminare

SRL210 – Remote Lecture: Automation Studio Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SRL611.5

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Veranstalter

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Telefon:
+48 / 61 8460 - 500

Seminarkenndaten

Von: 18.11.2024
Beginn: 09:00


Bis: 22.11.2024
Ende: 13:00


Buchungsstatus:
Dauer: 5 Tage

Sprache: Polnisch