Beschreibung

Almost every machine needs a user interface. Integrated HMI provides controls and components for designing machine HMI applications. Other functions include unit and language switching as well as adding dynamic features.

Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.

Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.

Alle Übungen werden auf der Automation Runtime Simulation (ArSim) durchgeführt.

Learning objectives and content

  • Overview of B&R HMIHMI ... Human-machine interface products
  • HMI concepts
  • Designing and configuring an integrated HMI application
  • Displaying and entering process values
  • Display options, style sheets
  • Setting up global and local layers
  • Remote HMI with VNCVNC ... Virtual Network Computing: Open standard for remote control of remote computer systems and mode "Terminal".
  • Language and unit switching, different keypad layouts
  • Alarm system, trends and diagnostics

Tasks include

  • Participants create concepts for HMI applications.
  • Participants configure HMI applications for machine operation.
  • Participants implement designs for various operator panels.
  • Participants integrate HMI applications in machines.
  • Participants utilize web technology on mobile devices.

Bereitgestellte Unterlagen

TM600 – Übersicht Visualisierung

TM600 - Übersicht Visualisierung

Lernziele und Inhalte

  • Definition Visualisierung
  • Definition von Mensch-Maschinen-Kommunikation
  • Visualisierung in der Automatisierung
  • Geschichte der Visualisierung in der Technik
  • Anforderungen und Auswahlkriterien für Visualisierungen
  • Vorstellung verschiedener Visualisierungskonzepte
  • Kennenlernen der Gestaltungsaspekte bei Visualisierungen
  • Benutzergruppen und Berechtigung
  • Überblick weiterer Gestaltungshinweise
TM610 – Arbeiten mit Integrierter Visualisierung

Das Automation Studio bietet mit Visual Components eine leistungsfähige Möglichkeit Visualisierungen zu gestalten und zu beleben. Ein grafischer Editor und vorgefertigte Steuerelemente lassen eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zu.

Lernziele und Inhalte

  • Vorstellung Visual Components
  • Erstellung der ersten Visualisierung
  • Arbeiten mit dem Visual Components Editor
  • Arbeitsoberfläche, Aufbau von Visualisierungen und Hilfesystem
  • Projektieren einer eigenen Visualisierung
  • Verwalten von Variablen und Datenpunkten
  • Layertechnik im Seitenaufbau
  • Darstellung und Eingabe von Prozesswerten
  • Projektieren von statischen und dynamischen Texten
  • Sprach und Einheitenumschaltung
  • Touch- und Tastenbedienung
  • Verwendung von grafischen Objekten

Bezeichnung

Bestellnummer

TM610 – Arbeiten mit Integrierter Visualisierung

TM610TRE.40-GER

TM610TRE.40-ENG

TM630 – Projektierungsguide Visualisierung

Eine Visualisierung wird für einen definierten Zweck und eine Benutzergruppe entworfen. Bei der Projektierung gibt es Regeln die einzuhalten sind um dem definierten Zweck gerecht zu werden.

Lernziele und Inhalte

  • Phasen im Projektverlauf und Spezifikation
  • Visualisierungstemplates
  • Bedienkonzepte und anwenderbezogene Ausrichtung
  • Variablen und Datenpunkte sowei Datenverwaltung
  • Laufzeitverhalten und Integration in die Steuerung
  • Einbeziehen von Diagnose- und Servicemöglichkeiten
  • Wartung, Änderung und Instandhaltung
  • Dokumentation und Projektweitergabe

Bezeichnung

Bestellnummer

TM630 – Projektierungsguide Visualisierung

TM630TRE.00-GER

TM630TRE.00-ENG

TM640 – Alarmsystem, Trend und Diagnose

Ein zentraler Bestandteil einer Visualisierung ist das Darstellen von Prozesswerten, Meldungen und Informationen zum Maschinenstatus. Alarmlisten, Trendkurven sowie die Darstellung von Diagnosedaten vervollständigen deshalb die Funktion einer Visualisierung.

Lernziele und Inhalte

  • Definition von Alarm, Meldung und Warnung
  • Projektierung und Darstellung von Alarmen zur Laufzeit
  • Interaktion mit dem Alarmsystem
  • Bit- und Wertalarme
  • Quittierung und Aufzeichnung von Alarmen
  • Projektieren des Trendsystems
  • Darstellung von Onlinetrends
  • Interaktion mit dem Trendsystem
  • Integration des System Diagnose Managers in die Visualisierung
  • Darstellung zur Laufzeit
  • Interaktion mit dem System Diagnose Manager

Bezeichnung

Bestellnummer

TM640 – Alarmsystem, Trend und Diagnose

TM640TRE.30-GER

TM640TRE.30-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SRL610.2E

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Spanien

Veranstalter

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Spanien

Seminarkenndaten

Von: 09.04.2025
Beginn: 09:00


Bis: 10.04.2025
Ende: 13:00


Dauer: 2 Tage

Sprache: Spanisch