Beschreibung
Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur Steuerung von Antrieben. Sie wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert.
Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Antriebskomponenten und Funktionen.
Der Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten ermöglicht deren nahtlose Integration in die Maschinenapplikation.
Lernziele und Inhalte
- Konzept der B&R Antriebslösung
- Verdrahtung & Diagnose
- Orientierung in Automation Help
- Testumgebung und Inbetriebnahme
- Regelungskonzept & Autotuning
- Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
- Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
- Antriebstechnik Grundfunktion - mapp Technology
- Antriebstechnik Grundfunktionen PLCopen
- Programmierung von Bewegungsabläufen
- PLCopen Zustandsdiagramm
- Fehlerbehandlung in Applikation
Bereitgestellte Unterlagen
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
- Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bereitgestellte Unterlagen
Bestellnummer
SEM415.3
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Niederlande
Veranstalter
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Niederlande
Telefon:
+31 / 76 5715303
Seminarkenndaten
Von: 21.10.2025
Beginn: 09:00
Bis: 23.10.2025
Ende: 16:00
Buchungsstatus:
Dauer:
3 Tage
Sprache: Niederländisch